Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
219 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Außenhöhe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Kaufen
1,461 € - 1,6233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
1,5886 € - 1,7651 € 1278 Auf Lager
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
2,203 € - 2,4477 € 450 Auf Lager
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
3,5554 € - 3,9505 € 1954 Auf Lager
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
0,1294 € - 0,1438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
107 Ω
12.8 mm
66 Ω
0,1483 € - 0,1648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47 Ω
23 Ω
0,1189 € - 0,1321 € 1317 Auf Lager
81 Ω
53 Ω
0,2212 € - 0,2458 € 4385 Auf Lager
153 Ω
19.5 mm
98 Ω
10433553 0,1239 € - 0,1377 € 8500 Auf Lager
73 Ω
5.0 mm
34 Ω
0,1357 € - 0,1508 € 3000 Auf Lager
60 Ω
8.0 mm
33 Ω
0,1454 € - 0,1616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48 Ω
4.0 mm
24 Ω
0,1791 € - 0,199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58 Ω
36 Ω
0,1533 € - 0,1704 € 498 Auf Lager
51 Ω
6.0 mm
28 Ω
0,1124 € - 0,1249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98 Ω
9.5 mm
53 Ω
0,1492 € - 0,1658 € 2700 Auf Lager
114 Ω
16.0 mm
72 Ω
0,1375 € - 0,1528 € 1312 Auf Lager
68 Ω
10.0 mm
38 Ω
0,1062 € - 0,118 € 1000 Auf Lager
42 Ω
4.0 mm
20 Ω
0,1115 € - 0,1239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46 Ω
7.5 mm
25 Ω
10641262 0,138 € - 0,1533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77 Ω
46 Ω
0,0817 € - 0,0908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39 Ω
17 Ω
  • von 11
Ferrit mit Umhüllung 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Preisbereich
1,6233 € - 1,461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    93 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    158 Ω
  • Außenhöhe
    12.0 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Preisbereich
1,7651 € - 1,5886 €

Lagerbestände
1278 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    120 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    190 Ω
  • Außenhöhe
    18.0 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Preisbereich
2,4477 € - 2,203 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    90 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    140 Ω
  • Außenhöhe
    22.0 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Ferrit mit Umhüllung 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Preisbereich
3,9505 € - 3,5554 €

Lagerbestände
1954 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    140 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    225 Ω
  • Außenhöhe
    31.0 mm
  • Gehäusematerial
    Nylon 6/6
  • Ferritmaterial
    K5B
Zylindrischer Ferrit 4.0 mm 66 Ω 107 Ω K5B

10319437

Preisbereich
0,1438 € - 0,1294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    66 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    107 Ω
  • Gesamtlänge
    12.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

10641460

Preisbereich
0,1648 € - 0,1483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    23 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    47 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 9.5 mm 10.4 mm 53 Ω 81 Ω K5B

10319475

Preisbereich
0,1321 € - 0,1189 €

Lagerbestände
1317 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    53 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    81 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 98 Ω 153 Ω K5B

10319505

Preisbereich
0,2458 € - 0,2212 €

Lagerbestände
4385 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    98 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    153 Ω
  • Gesamtlänge
    19.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 5.0 mm 34 Ω 73 Ω K5B

10433553

Preisbereich
0,1377 € - 0,1239 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    34 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    73 Ω
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 6.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10320044

Preisbereich
0,1508 € - 0,1357 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    60 Ω
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 6.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10320075

Preisbereich
0,1616 € - 0,1454 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    24 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    48 Ω
  • Gesamtlänge
    4.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

10560839

Preisbereich
0,199 € - 0,1791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    36 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    58 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 7.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10320105

Preisbereich
0,1704 € - 0,1533 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    28 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    51 Ω
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 4.5 mm 53 Ω 98 Ω K5B

10432341

Preisbereich
0,1249 € - 0,1124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    53 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    98 Ω
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

10319499

Preisbereich
0,1658 € - 0,1492 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    72 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    114 Ω
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 5.8 mm 38 Ω 68 Ω K5B

10319529

Preisbereich
0,1528 € - 0,1375 €

Lagerbestände
1312 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    38 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    68 Ω
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 6.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10320037

Preisbereich
0,118 € - 0,1062 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    20 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    42 Ω
  • Gesamtlänge
    4.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 7.0 mm 25 Ω 46 Ω K5B

10320051

Preisbereich
0,1239 € - 0,1115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    25 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    46 Ω
  • Gesamtlänge
    7.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 6.0 mm 12.0 mm 8.0 mm 46 Ω 77 Ω K5B

10641262

Preisbereich
0,1533 € - 0,138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    46 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    77 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ringkern-Ferrit 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629970

Preisbereich
0,0908 € - 0,0817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    17 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    39 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100