Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite | Gesamtdurchmesser | Innendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8526 € - 4,2807 € | 181 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
| 0,4251 € - 0,4723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.275 in
6.99 mm
|
||
| 0,8141 € - 0,9045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.275 in
6.99 mm
|
||
| 0,1732 € - 0,1924 € | 1500 Auf Lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3102 € - 0,3447 € | 7400 Auf Lager |
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,9411 € - 1,0457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 0,863 € - 0,9589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3261 € - 0,3624 € | 216 Auf Lager |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0233 € - 0,0259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3067 € - 0,3407 € | 300 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.192 in
4.88 mm
|
||
| 0,6373 € - 0,7081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,0255 € - 0,0283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,5119 € - 0,5687 € | 42 Auf Lager |
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0562 € - 0,0624 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.085 in
2.15 mm
|
||
| 10639009 | 0,6134 € - 0,6816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.345 in
8.76 mm
|
|
| 1,4322 € - 1,5913 € | 208 Auf Lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1381 € - 0,1535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,5622 € - 0,6247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.4 in
10.16 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.