Menü Suche

Ferritperlen

Auf Lager

Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Impedanz 25 MHz Durchmesser Einsatz Ferritmaterial Kaufen
0,2097 € - 0,233 € 8713 Auf Lager
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
K5B
0,6364 € - 0,7072 € 3950 Auf Lager
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
K5B
0,3124 € - 0,3472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
K5B
0,4492 € - 0,4991 € 221 Auf Lager
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
K5B
1,1666 € - 1,2962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
K5B
0,6043 € - 0,6714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
K5B
3,70 € - 4,1111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
K5B
0,1452 € - 0,1614 € 5000 Auf Lager
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
A6
0,5535 € - 0,615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
K5B
0,397 € - 0,4411 € 1000 Auf Lager
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
K5B
0,7655 € - 0,8506 € 2380 Auf Lager
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
K5B
1,9201 € - 2,1334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
K5B
0,7219 € - 0,8021 € 200 Auf Lager
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
K5B
0,0246 € - 0,0274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
K5B
0,183 € - 0,2033 € 4496 Auf Lager
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
K5B
0,1455 € - 0,1616 € 500 Auf Lager
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
K5B
0,3586 € - 0,3985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
K5B
0,6567 € - 0,7297 € 600 Auf Lager
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
K5B
0,5896 € - 0,6551 € 91 Auf Lager
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
K5B
0,5265 € - 0,5851 € 47 Auf Lager
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
K5B
  • von 3
Ferritperle 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Schwarz K5B

10319611

Preisbereich
0,233 € - 0,2097 €

Lagerbestände
8713 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    680 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    754 Ω
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 48 Ω 83 Ω

10320334

Preisbereich
0,7072 € - 0,6364 €

Lagerbestände
3950 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    83 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    48 Ω
  • Einsatzlänge
    13.7 mm
  • Durchmesser Einsatz
    13.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 26 Ω 70 Ω

10630013

Preisbereich
0,3472 € - 0,3124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    70 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    26 Ω
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 38 Ω 79 Ω

10320396

Preisbereich
0,4991 € - 0,4492 €

Lagerbestände
221 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    79 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    38 Ω
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 55 Ω 100 Ω

10320433

Preisbereich
1,2962 € - 1,1666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    100 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    55 Ω
  • Einsatzlänge
    16.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 33 Ω 76 Ω

10640685

Preisbereich
0,6714 € - 0,6043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    76 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    33 Ω
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 88 Ω 146 Ω

10320464

Preisbereich
4,1111 € - 3,70 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    146 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    88 Ω
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ferritperle 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Schwarz A6

10319574

Preisbereich
0,1614 € - 0,1452 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    486 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    450 Ω
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 42 Ω 90 Ω

10320327

Preisbereich
0,615 € - 0,5535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    90 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    42 Ω
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    14.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 25 Ω 47 Ω

10560853

Preisbereich
0,4411 € - 0,397 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    47 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    25 Ω
  • Einsatzlänge
    13.8 mm
  • Durchmesser Einsatz
    13.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 53 Ω 97 Ω

10320372

Preisbereich
0,8506 € - 0,7655 €

Lagerbestände
2380 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    97 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    53 Ω
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 106 Ω 174 Ω

10320419

Preisbereich
2,1334 € - 1,9201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    174 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    106 Ω
  • Einsatzlänge
    12.8 mm
  • Durchmesser Einsatz
    12.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 33 Ω 59 Ω

10641248

Preisbereich
0,8021 € - 0,7219 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    59 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    33 Ω
  • Einsatzlänge
    16.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 17 Ω 38 Ω

10638774

Preisbereich
0,0274 € - 0,0246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    38 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    17 Ω
  • Einsatzlänge
    1.2 mm
  • Durchmesser Einsatz
    1.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ferritperle 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Schwarz K5B

10319581

Preisbereich
0,2033 € - 0,183 €

Lagerbestände
4496 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    680 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    690 Ω
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ferritperle 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Schwarz K5B

10319604

Preisbereich
0,1616 € - 0,1455 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    450 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    340 Ω
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ferritperle 37 Ω 78 Ω Schwarz

10320310

Preisbereich
0,3985 € - 0,3586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    78 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    37 Ω
  • Einsatzlänge
    13.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    13.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 46 Ω 71 Ω

10320341

Preisbereich
0,7297 € - 0,6567 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    71 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    46 Ω
  • Einsatzlänge
    13.8 mm
  • Durchmesser Einsatz
    13.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 44 Ω 87 Ω

10320365

Preisbereich
0,6551 € - 0,5896 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    87 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    44 Ω
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 39 Ω 80 Ω

10320402

Preisbereich
0,5851 € - 0,5265 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    80 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    39 Ω
  • Einsatzlänge
    12.7 mm
  • Durchmesser Einsatz
    12.7 mm
  • Farbe
    Schwarz