Menü Suche

Ferritperlen

Auf Lager

Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Impedanz 25 MHz Durchmesser Einsatz Ferritmaterial Kaufen
0,0432 € - 0,048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
K5B
0,0335 € - 0,0372 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
K5B
0,8247 € - 0,9163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
K5B
0,0259 € - 0,0288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
K5B
0,7779 € - 0,8643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
K5B
0,0432 € - 0,048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
K5B
0,0416 € - 0,0463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
K5B
0,0246 € - 0,0274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
K5B
3,2226 € - 3,5807 € 253 Auf Lager
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
K5B
0,6589 € - 0,7321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
K5B A5
0,0416 € - 0,0463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
K5B
0,0471 € - 0,0523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
K5B
0,0246 € - 0,0274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
K5B
0,625 € - 0,6945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
K5B
0,8759 € - 0,9733 € 26 Auf Lager
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
K5B
0,8175 € - 0,9084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
K5B A5
0,0317 € - 0,0353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
K5B
0,1259 € - 0,1399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
6.0 mm
K5B
0,0246 € - 0,0274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
K5B
0,0285 € - 0,0317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
K5B
  • von 3
Lötmetall-Ferrit 56 Ω 89 Ω

10641361

Preisbereich
0,048 € - 0,0432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    89 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    56 Ω
  • Einsatzlänge
    7.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Lötmetall-Ferrit 49 Ω 79 Ω

10319543

Preisbereich
0,0372 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    79 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    49 Ω
  • Einsatzlänge
    4.7 mm
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 35 Ω 77 Ω

10431955

Preisbereich
0,9163 € - 0,8247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    77 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    35 Ω
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 26 Ω 49 Ω

10638750

Preisbereich
0,0288 € - 0,0259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    49 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    26 Ω
  • Einsatzlänge
    1.4 mm
  • Durchmesser Einsatz
    1.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 23 Ω 63 Ω

10431979

Preisbereich
0,8643 € - 0,7779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    63 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    23 Ω
  • Einsatzlänge
    25.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Lötmetall-Ferrit 32 Ω 51 Ω

10434123

Preisbereich
0,048 € - 0,0432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    51 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    32 Ω
  • Einsatzlänge
    4.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Lötmetall-Ferrit 46 Ω 72 Ω

10434147

Preisbereich
0,0463 € - 0,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    72 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    46 Ω
  • Einsatzlänge
    4.7 mm
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 26 Ω 47 Ω

10629987

Preisbereich
0,0274 € - 0,0246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    47 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    26 Ω
  • Einsatzlänge
    1.3 mm
  • Durchmesser Einsatz
    1.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 55 Ω 106 Ω

10320495

Preisbereich
3,5807 € - 3,2226 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    106 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    55 Ω
  • Einsatzlänge
    27.4 mm
  • Durchmesser Einsatz
    27.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ferritperle 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Schwarz K5B A5

10628829

Preisbereich
0,7321 € - 0,6589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    263 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    171 Ω
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    7.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Lötmetall-Ferrit 39 Ω 76 Ω

10419618

Preisbereich
0,0463 € - 0,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    76 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    39 Ω
  • Einsatzlänge
    4.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Lötmetall-Ferrit 68 Ω 113 Ω

10319550

Preisbereich
0,0523 € - 0,0471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    113 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    68 Ω
  • Einsatzlänge
    7.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 21 Ω 42 Ω

10641255

Preisbereich
0,0274 € - 0,0246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    42 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    21 Ω
  • Einsatzlänge
    1.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ferritperle 5.0 mm 8.0 mm 416 Ω Schwarz K5B

10319963

Preisbereich
0,6945 € - 0,625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    416 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    289 Ω
  • Einsatzlänge
    8.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 30 Ω 55 Ω

10320471

Preisbereich
0,9733 € - 0,8759 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    55 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    30 Ω
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ferritperle 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Schwarz K5B A5

10319970

Preisbereich
0,9084 € - 0,8175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    383 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    236 Ω
  • Einsatzlänge
    10.2 mm
  • Durchmesser Einsatz
    11.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Lötmetall-Ferrit 47 Ω 76 Ω

10434161

Preisbereich
0,0353 € - 0,0317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    76 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    47 Ω
  • Einsatzlänge
    4.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ferritperle 6.0 mm 10.0 mm 460 Ω Schwarz K5B

10319567

Preisbereich
0,1399 € - 0,1259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    460 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    390 Ω
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 22 Ω 48 Ω

10640692

Preisbereich
0,0274 € - 0,0246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    48 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    22 Ω
  • Einsatzlänge
    1.4 mm
  • Durchmesser Einsatz
    1.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ringkern-Ferrit 13 Ω 35 Ω

10638811

Preisbereich
0,0317 € - 0,0285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 100 MHz
    35 Ω
  • Impedanz 25 MHz
    13 Ω
  • Einsatzlänge
    2.8 mm
  • Durchmesser Einsatz
    2.8 mm
  • Farbe
    Schwarz