Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Einsatzlänge | Impedanz 100 MHz | Impedanz 25 MHz | Durchmesser Einsatz | Ferritmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8175 € - 0,9084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.402 in
10.2 mm
|
383 Ω
|
236 Ω
|
0.441 in
11.2 mm
|
K5B A5
|
||
| 0,0317 € - 0,0353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
47 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0246 € - 0,0274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.055 in
1.4 mm
|
48 Ω
|
22 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,0285 € - 0,0317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.11 in
2.8 mm
|
35 Ω
|
13 Ω
|
0.11 in
2.8 mm
|
K5B
|
||
| 0,8759 € - 0,9733 € | 26 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
55 Ω
|
30 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0246 € - 0,0274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,625 € - 0,6945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0432 € - 0,048 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0335 € - 0,0372 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0246 € - 0,0274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.051 in
1.3 mm
|
47 Ω
|
26 Ω
|
0.051 in
1.3 mm
|
K5B
|
||
| 3,2226 € - 3,5807 € | 253 Auf Lager |
1.079 in
27.4 mm
|
106 Ω
|
55 Ω
|
1.079 in
27.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,6589 € - 0,7321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
263 Ω
|
171 Ω
|
0.299 in
7.6 mm
|
K5B A5
|
||
| 0,0416 € - 0,0463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
39 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0471 € - 0,0523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.295 in
7.5 mm
|
113 Ω
|
68 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,5827 € - 0,6475 € | 168 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
68 Ω
|
40 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0263 € - 0,0292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,5235 € - 0,5816 € | 1450 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
86 Ω
|
53 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
K5B
|
||
| 0,4199 € - 0,4665 € | 1400 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
52 Ω
|
27 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
K5B
|
||
| 0,183 € - 0,2033 € | 4496 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,2097 € - 0,233 € | 8713 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
754 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
K5B
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.