Menü Suche

Ferritperlen

Auf Lager

Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Impedanz 25 MHz Durchmesser Einsatz Kaufen
0,5719 € - 0,6354 € 168 Auf Lager
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
0,5137 € - 0,5708 € 1450 Auf Lager
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
0,412 € - 0,4578 € 1400 Auf Lager
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
0,0258 € - 0,0287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
0,364 € - 0,4044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
0,0255 € - 0,0283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
0,0408 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
0,8093 € - 0,8992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,7634 € - 0,8482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,0424 € - 0,0471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
0,0329 € - 0,0365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
0,8596 € - 0,9551 € 26 Auf Lager
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
0,0242 € - 0,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
0,6134 € - 0,6815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
0,0424 € - 0,0471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,0408 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
0,0462 € - 0,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
1,0606 € - 1,1785 € 150 Auf Lager
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
0,7513 € - 0,8348 € 3040 Auf Lager
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
0,8354 € - 0,9282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
  • von 3
Ringkern-Ferrit 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Preisbereich
0,6354 € - 0,5719 €

Lagerbestände
168 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Einsatzlänge
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    12.0 mm
Ringkern-Ferrit 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Preisbereich
0,5708 € - 0,5137 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5 RMS-303
  • Einsatzlänge
    10.2 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    10.2 mm
Ringkern-Ferrit 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω K5B

10638804

Preisbereich
0,4578 € - 0,412 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Einsatzlänge
    12.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    12.7 mm
Ringkern-Ferrit 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Preisbereich
0,0287 € - 0,0258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5 RMS-303
  • Einsatzlänge
    2.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.5 mm
Ringkern-Ferrit 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Preisbereich
0,4044 € - 0,364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Einsatzlänge
    13.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.5 mm
Ringkern-Ferrit 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Preisbereich
0,0283 € - 0,0255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.4 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Preisbereich
0,0454 € - 0,0408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Preisbereich
0,8992 € - 0,8093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
Ringkern-Ferrit 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Preisbereich
0,8482 € - 0,7634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
Lötmetall-Ferrit 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Preisbereich
0,0471 € - 0,0424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Preisbereich
0,0365 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10320471

Preisbereich
0,9551 € - 0,8596 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
Ringkern-Ferrit 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Preisbereich
0,0269 € - 0,0242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.5 mm
Ferritperle RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Schwarz

10319963

Preisbereich
0,6815 € - 0,6134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    K5B A5
  • Einsatzlänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
Lötmetall-Ferrit 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Preisbereich
0,0471 € - 0,0424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    7.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.0 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Preisbereich
0,0454 € - 0,0408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.5 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Preisbereich
0,0513 € - 0,0462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    7.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.5 mm
Ringkern-Ferrit 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

10320426

Preisbereich
1,1785 € - 1,0606 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

10320372

Preisbereich
0,8348 € - 0,7513 €

Lagerbestände
3040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630020

Preisbereich
0,9282 € - 0,8354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.5 mm