Menü Suche

Federstecker

Auf Lager

Federstecker sind R-förmige Clips aus gehärtetem Metalldraht, die üblicherweise zur Sicherung des Endes von runden Schaften bei Anwendungen wie Achsen verwendet werden.

Seriennummer: SRK0069

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Nutzbare Länge Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
210 Auf Lager
4.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
  • von 2
Federsplint 1.5 mm 45.0 mm Stahl

10243671


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    1.5 mm
  • Oberfläche
    Stahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090
Federsplint 4.0 mm 94.0 mm Edelstahl

10243619


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    4.0 mm
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090
Federsplint 4.0 mm 74.0 mm Stahl

10243732


Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    4.0 mm
  • Oberfläche
    Stahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090
Federsplint 5.0 mm 102 mm Edelstahl

10243640


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090
Federsplint 6.0 mm 142 mm Stahl

10243763


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Stahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090
Federsplint 3.0 mm 73.0 mm Stahl

10243701


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    3.0 mm
  • Oberfläche
    Stahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Federsplint 2.0 mm 57.0 mm Edelstahl

10243589


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    2.0 mm
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090
Federsplint 2.0 mm 56.0 mm Stahl

10243688


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    2.0 mm
  • Oberfläche
    Stahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090
Federsplint 4.0 mm 94.0 mm Stahl

10243725


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    4.0 mm
  • Oberfläche
    Stahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090
Federsplint 5.0 mm 110 mm Edelstahl

10243633


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090
Federsplint 6.0 mm 142 mm Edelstahl

10243657


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090
Federsplint 1.5 mm 45.0 mm Edelstahl

10243565


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    1.5 mm
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090
Federsplint 6.0 mm 126 mm Stahl

10243770


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Stahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090
Federsplint 3.0 mm 72.0 mm Stahl

10243718


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    3.0 mm
  • Oberfläche
    Stahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Federsplint 3.0 mm 72.0 mm Edelstahl

10243602


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    3.0 mm
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Federsplint 5.0 mm 102 mm Stahl

10243756


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Oberfläche
    Stahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090
Federsplint 3.0 mm 73.0 mm Edelstahl

10243596


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    3.0 mm
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Federsplint 6.0 mm 126 mm Edelstahl

10243664


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090
Federsplint 2.0 mm 56.0 mm Edelstahl

10243572


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    2.0 mm
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090
Federsplint 5.0 mm 110 mm Stahl

10243749


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Oberfläche
    Stahl
  • Stiftform
    Haarnadelsplint
  • Zolltarifnummer
    7320909090