Menü Suche

Federscharniere - Öffnungs- und Schließmechanismus

Auf Lager

Federscharniere verfügen über einen mittigen Stift mit einer daran befestigten Feder. Dadurch wird sichergestellt, dass das Scharnier immer wieder auf die Anfangsposition zurückgesetzt wird. Ideal zur Nutzung an Türen und Platten, die beim Öffnen oder Schließen einen Sicherheitsmechanismus erfordern, damit sie in die Anfangsposition zurückgesetzt werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und Oberflächen, Federausführungen, Drehmomenten der Öffnungs- und Schließfeder.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Anzahl der Montagebohrungen Befestigungsmethode Offen/geschlossen Kaufen
61,0926 € - 128,2946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
100.0 mm
14,6764 € - 30,8205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
30.0 mm
Screw
23,3855 € - 49,1096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
67.0 mm
Screw
24,5144 € - 51,4804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
67.0 mm
Screw
14,6764 € - 30,8205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
30.0 mm
Screw
23,3855 € - 49,1096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
67.0 mm
Screw
17,0633 € - 35,833 € 32 Auf Lager
1.0 mm
60.0 mm
Screw
27,8919 € - 58,573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
67.0 mm
36,0174 € - 71,3491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Geschlossen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
240.0 mm
0
Schweißverbindung
Offen
25,5135 € - 50,5328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
50.0 mm
18,3466 € - 36,3398 € 21 Auf Lager
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Geschlossen
35,3838 € - 70,1072 € 114 Auf Lager
4.5 mm
67.0 mm
23,943 € - 50,2803 € 28 Auf Lager
4.5 mm
67.0 mm
40,4668 € - 80,1606 € 210 Auf Lager
4.5 mm
67.0 mm
25,5135 € - 50,5328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
50.0 mm
18,3466 € - 36,3398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Offen
85,4252 € - 169,2509 € 147 Auf Lager
5.5 mm
100.0 mm
14,788 € - 31,0549 € 29 Auf Lager
3.3 mm
30.0 mm
26,4011 € - 55,4424 € 180 Auf Lager
4.5 mm
67.0 mm
  • von 2
Federscharniere 270 ° 100.0 mm 82.5 mm Aluminium

10352885

Preisbereich
128,2946 € - 61,0926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    82.5 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
Federscharniere 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10352922

Preisbereich
30,8205 € - 14,6764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    3.3 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352892

Preisbereich
49,1096 € - 23,3855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352939

Preisbereich
51,4804 € - 24,5144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
Federscharniere 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10352915

Preisbereich
30,8205 € - 14,6764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    3.3 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352908

Preisbereich
49,1096 € - 23,3855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Schwarz
Federscharniere 270 ° 60.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10352861

Preisbereich
35,833 € - 17,0633 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Blattstärke
    1.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207925

Preisbereich
58,573 € - 27,8919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Transparent
Federscharnier Geschlossen 40.0 mm 120.0 mm Edelstahl

10299777

Preisbereich
71,3491 € - 36,0174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Scharnier mit fester Position 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Edelstahl

10630365


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    240.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharnier Geschlossen 50.0 mm 50.0 mm Edelstahl 304

10281383

Preisbereich
50,5328 € - 25,5135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8302100090
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
Federscharnier Geschlossen 40.0 mm 120.0 mm Edelstahl

10299791

Preisbereich
36,3398 € - 18,3466 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharniere 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10299715

Preisbereich
70,1072 € - 35,3838 €

Lagerbestände
114 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Transparent
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207888

Preisbereich
50,2803 € - 23,943 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Transparent
Federscharniere 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10299722

Preisbereich
80,1606 € - 40,4668 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Transparent
Federscharnier Offen 50.0 mm 50.0 mm Edelstahl 304

10281376

Preisbereich
50,5328 € - 25,5135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
Federscharnier Offen 40.0 mm 120.0 mm Edelstahl

10299784

Preisbereich
36,3398 € - 18,3466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharniere 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminium

10299739

Preisbereich
169,2509 € - 85,4252 €

Lagerbestände
147 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Blattstärke
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    83.0 mm
  • Oberfläche
    Transparent
Federscharniere 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10207871

Preisbereich
31,0549 € - 14,788 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Blattstärke
    3.3 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Oberfläche
    Schwarz
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207918

Preisbereich
55,4424 € - 26,4011 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Schwarz