Menü Suche

Federscharniere - Öffnungs- und Schließmechanismus

Auf Lager

Federscharniere verfügen über einen mittigen Stift mit einer daran befestigten Feder. Dadurch wird sichergestellt, dass das Scharnier immer wieder auf die Anfangsposition zurückgesetzt wird. Ideal zur Nutzung an Türen und Platten, die beim Öffnen oder Schließen einen Sicherheitsmechanismus erfordern, damit sie in die Anfangsposition zurückgesetzt werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und Oberflächen, Federausführungen, Drehmomenten der Öffnungs- und Schließfeder.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Anzahl der Montagebohrungen Befestigungsmethode Offen/geschlossen Kaufen
6,7608 € - 10,5168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
24,579 € - 51,6159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
67.0 mm
Schraube
25,5135 € - 50,5328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
50.0 mm
18,3466 € - 36,3398 € 21 Auf Lager
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Geschlossen
32,5959 € - 64,5779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
180.0 mm
0
Schweißverbindung
Geschlossen
14,788 € - 31,0549 € 29 Auf Lager
3.3 mm
30.0 mm
26,4011 € - 55,4424 € 180 Auf Lager
4.5 mm
67.0 mm
62,5891 € - 131,4373 € 9 Auf Lager
5.5 mm
100.0 mm
12,7004 € - 25,1629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
75.0 mm
25,5135 € - 50,5328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
50.0 mm
18,3466 € - 36,3398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Offen
32,5959 € - 64,5779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
180.0 mm
6
Schweißverbindung
Offen
23,943 € - 50,2803 € 22 Auf Lager
4.5 mm
67.0 mm
27,8919 € - 58,573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
67.0 mm
24,0491 € - 47,635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
75.0 mm
40,4668 € - 80,1606 € 210 Auf Lager
4.5 mm
67.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
240.0 mm
0
Schweißverbindung
Offen
36,0174 € - 71,3491 € 19 Auf Lager
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Geschlossen
62,4039 € - 123,6265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Geschlossen
16,6147 € - 32,9099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
50.0 mm
  • von 2
Abstandsscharnier 80.0 mm 110.0 mm

20126049

Preisbereich
10,5168 € - 6,7608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8302100090
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    110.0 mm
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352946

Preisbereich
51,6159 € - 24,579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Eloxiert
Federscharnier Geschlossen 50.0 mm 50.0 mm Edelstahl 304

10281383

Preisbereich
50,5328 € - 25,5135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8302100090
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
Federscharnier Geschlossen 40.0 mm 120.0 mm Edelstahl

10299791

Preisbereich
36,3398 € - 18,3466 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharnier Geschlossen 40.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10299838

Preisbereich
64,5779 € - 32,5959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharniere 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10207871

Preisbereich
31,0549 € - 14,788 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Blattstärke
    3.3 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Oberfläche
    Schwarz
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207918

Preisbereich
55,4424 € - 26,4011 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Schwarz
Federscharniere 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminium

10207956

Preisbereich
131,4373 € - 62,5891 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Blattstärke
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    83.0 mm
  • Oberfläche
    Transparent
Federscharnier Offen 20.0 mm 75.0 mm Galvanised Steel

10281338

Preisbereich
25,1629 € - 12,7004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Blattstärke
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    75.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
Federscharnier Offen 50.0 mm 50.0 mm Edelstahl 304

10281376

Preisbereich
50,5328 € - 25,5135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
Federscharnier Offen 40.0 mm 120.0 mm Edelstahl

10299784

Preisbereich
36,3398 € - 18,3466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharnier Offen 40.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10299821

Preisbereich
64,5779 € - 32,5959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207888

Preisbereich
50,2803 € - 23,943 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Transparent
Federscharniere 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207925

Preisbereich
58,573 € - 27,8919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Transparent
Federscharnier Offen 20.0 mm 75.0 mm Edelstahl 304

10281345

Preisbereich
47,635 € - 24,0491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    75.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
Federscharniere 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10299722

Preisbereich
80,1606 € - 40,4668 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Transparent
Scharnier mit fester Position 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Edelstahl

10630365


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    240.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharnier Geschlossen 40.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10299814

Preisbereich
71,3491 € - 36,0174 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharnier Geschlossen 40.0 mm 240.0 mm Edelstahl

10299852

Preisbereich
123,6265 € - 62,4039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    240.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Unbehandelt
Federscharnier Geschlossen 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

10281369

Preisbereich
32,9099 € - 16,6147 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8302100090
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm