Federscharniere verfügen über einen mittigen Stift mit einer daran befestigten Feder. Dadurch wird sichergestellt, dass das Scharnier immer wieder auf die Anfangsposition zurückgesetzt wird. Ideal zur Nutzung an Türen und Platten, die beim Öffnen oder Schließen einen Sicherheitsmechanismus erfordern, damit sie in die Anfangsposition zurückgesetzt werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und Oberflächen, Federausführungen, Drehmomenten der Öffnungs- und Schließfeder.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Anzahl der Montagebohrungen | Befestigungsmethode | Offen/geschlossen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,3838 € - 70,1072 € | 114 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,943 € - 50,2803 € | 28 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 27,8919 € - 58,573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 24,0491 € - 47,635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 25,5135 € - 50,5328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 36,0174 € - 71,3491 € | 19 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Geschlossen
|
||
| 14,788 € - 31,0549 € | 32 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,6466 € - 49,658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 56,9506 € - 119,5963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 36,0174 € - 71,3491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Offen
|
||
| 23,6113 € - 49,5838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 27,7742 € - 58,3258 € | 485 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 18,1495 € - 35,9554 € | 195 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 17,2202 € - 34,1222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 16,6147 € - 32,9099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 85,4252 € - 169,2509 € | 147 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 40,4668 € - 80,1606 € | 210 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 36,0174 € - 71,3491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Geschlossen
|
||
| 18,3466 € - 36,3398 € | 21 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Geschlossen
|
||
| 32,5959 € - 64,5779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Schweißverbindung
|
Geschlossen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.