Menü Suche

Federkolben – Kugel – mit Schlitz

Auf Lager

Diese Federkolben mit Kugel und Schlitz werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einer Edelstahlkugel und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Die Edelstahlkugel wurde aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit ausgewählt und sorgt selbst in rauen Umgebungen für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Kolbens. Zudem ermöglicht die Edelstahl-Kugel einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Temperaturbeständig bis zu 250 C. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet.
  • Die Edelstahl-Kugel ermöglicht einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Stahl Seriennummer: SR32100

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
44 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Federdruck F1 = N Material Spannschraube s1 Federdruck d1 d2 Kaufen
17,5879 € - 27,0646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
81.0
Edelstahl 303
5.5
Normal
M24
15.0
6,277 € - 9,6499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
61.0
Edelstahl 303
2.5
Erhöht
M12
8.0
17,8732 € - 27,5028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
127.0
Edelstahl 303
5.5
Erhöht
M24
15.0
0,9782 € - 1,5081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
8.0
Geschwärzter Stahl
0.9
Normal
M5
3.0
1,4571 € - 2,2418 € 11 Auf Lager
19.0
24.0
Geschwärzter Stahl
2.0
Normal
M10
6.0
5,7675 € - 8,8754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
56.0
Geschwärzter Stahl
4.5
Normal
M20
12.0
9,6601 € - 14,857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
81.0
Geschwärzter Stahl
5.5
Normal
M24
15.0
3,9129 € - 6,0222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
68.0
Geschwärzter Stahl
3.5
Erhöht
M16
10.0
1,7424 € - 2,6799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0
58.0
Geschwärzter Stahl
2.0
Erhöht
M10
6.0
2,2418 € - 3,4544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
26.0
Geschwärzter Stahl
2.5
Normal
M12
8.0
1,6202 € - 2,4965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
36.0
Geschwärzter Stahl
1.5
Erhöht
M8
4.5
1,131 € - 1,7323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
19.0
Geschwärzter Stahl
1.0
Erhöht
M6
3.5
2,5984 € - 3,9944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
61.0
Geschwärzter Stahl
2.5
Erhöht
M12
8.0
0,9782 € - 1,5081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
11.0
Geschwärzter Stahl
1.0
Normal
M6
3.5
1,1718 € - 1,8036 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
15.0
Geschwärzter Stahl
0.9
Erhöht
M5
3.0
1,2431 € - 1,9055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
3.0
Geschwärzter Stahl
0.4
Normal
M3
1.5
1,3348 € - 2,0583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
18.0
Geschwärzter Stahl
1.5
Normal
M8
4.5
6,5419 € - 10,0575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
84.0
Geschwärzter Stahl
4.5
Erhöht
M20
12.0
0,9782 € - 1,5081 € 2 Auf Lager
9.0
8.5
Geschwärzter Stahl
0.8
Normal
M4
2.5
3,6785 € - 5,6554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0
41.0
Geschwärzter Stahl
3.5
Normal
M16
10.0
  • von 3
Federbolzen M24 15.0 34.0 Edelstahl 303

20253462

Preisbereich
27,0646 € - 17,5879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Spannschraube s1
    5.5
Federbolzen M12 8.0 22.0 Edelstahl 303

20253516

Preisbereich
9,6499 € - 6,277 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Spannschraube s1
    2.5
Federbolzen M24 15.0 34.0 Edelstahl 303

20253547

Preisbereich
27,5028 € - 17,8732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Spannschraube s1
    5.5
Federbolzen M5 3.0 12.0 Geschwärzter Stahl

20253219

Preisbereich
1,5081 € - 0,9782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Spannschraube s1
    0.9
Federbolzen M10 6.0 19.0 Geschwärzter Stahl

20253240

Preisbereich
2,2418 € - 1,4571 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Spannschraube s1
    2.0
Federbolzen M20 12.0 30.0 Geschwärzter Stahl

20253271

Preisbereich
8,8754 € - 5,7675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Spannschraube s1
    4.5
Federbolzen M24 15.0 34.0 Geschwärzter Stahl

20253288

Preisbereich
14,857 € - 9,6601 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Spannschraube s1
    5.5
Federbolzen M16 10.0 24.0 Geschwärzter Stahl

20253349

Preisbereich
6,0222 € - 3,9129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Spannschraube s1
    3.5
Federbolzen M10 6.0 19.0 Geschwärzter Stahl

20253325

Preisbereich
2,6799 € - 1,7424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Spannschraube s1
    2.0
Federbolzen M12 8.0 22.0 Geschwärzter Stahl

20253257

Preisbereich
3,4544 € - 2,2418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Spannschraube s1
    2.5
Federbolzen M8 4.5 16.0 Geschwärzter Stahl

20253318

Preisbereich
2,4965 € - 1,6202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Spannschraube s1
    1.5
Federbolzen M6 3.5 14.0 Geschwärzter Stahl

20253301

Preisbereich
1,7323 € - 1,131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Spannschraube s1
    1.0
Federbolzen M12 8.0 22.0 Geschwärzter Stahl

20253332

Preisbereich
3,9944 € - 2,5984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Spannschraube s1
    2.5
Federbolzen M6 3.5 14.0 Geschwärzter Stahl

20253226

Preisbereich
1,5081 € - 0,9782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Spannschraube s1
    1.0
Federbolzen M5 3.0 12.0 Geschwärzter Stahl

20253295

Preisbereich
1,8036 € - 1,1718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Spannschraube s1
    0.9
Federbolzen M3 1.5 7.0 Geschwärzter Stahl

20253196

Preisbereich
1,9055 € - 1,2431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Spannschraube s1
    0.4
Federbolzen M8 4.5 16.0 Geschwärzter Stahl

20253233

Preisbereich
2,0583 € - 1,3348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Spannschraube s1
    1.5
Federbolzen M20 12.0 30.0 Geschwärzter Stahl

20253356

Preisbereich
10,0575 € - 6,5419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Spannschraube s1
    4.5
Federbolzen M4 2.5 9.0 Geschwärzter Stahl

20253202

Preisbereich
1,5081 € - 0,9782 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Spannschraube s1
    0.8
Federbolzen M16 10.0 24.0 Geschwärzter Stahl

20253264

Preisbereich
5,6554 € - 3,6785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Spannschraube s1
    3.5