Menü Suche

Federkolben – Bolzen – mit Schlitz

In Produktion

Federnde Druckstücke mit Bolzen und Schlitz werden für Positionierung, Indexierung, Druckausübung, Hebevorgänge und Arretierung verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Körper mit Gewinde, einem Raststift und einem Federmechanismus. Die Feder des Kolbens übt Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Sie werden häufig für präzise Ausrichtung und sichere Positionierung bei Komponenten verwendet. Das Strecken oder Zurückziehen des Raststifts kann eine Komponente sperren oder freigeben, was eine präzise Ausrichtung sicherstellt und versehentliche Bewegungen verhindert. Wenn der Raststift gestreckt ist, rastet er ein und verhindert, dass sich die Komponente versehentlich bewegt oder löst.

Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung einfach gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig in Industriesektoren wie Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronik, medizinische Geräte und Beleuchtungsausstattungen verwendet.

  • Das Strecken oder Zurückziehen des Raststifts kann eine Komponente sperren oder freigeben, was eine präzise Ausrichtung sicherstellt und versehentliche Bewegungen verhindert.
  • Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Edelstahl, Stahl, schwarz Seriennummer: SR32150

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Material Spannschraube s1 Federdruck n1 d1 d2 Kaufen
1,381 € - 2,1183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
Stahl, schwarz
1.5
Normal
0.6
M4
1.8
1,8067 € - 2,7724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0
Stahl, schwarz
2.5
Normal
1.5
M10
4.5
1,4537 € - 2,2429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
Stahl, schwarz
2.0
Normal
0.8
M5
2.4
1,4122 € - 2,1702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
Stahl, schwarz
2.0
Normal
1.0
M6
2.7
2,7205 € - 4,1846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
Stahl, schwarz
3.5
Normal
2.0
M12
6.2
1,5783 € - 2,4298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Stahl, schwarz
2.0
Normal
1.2
M8
3.8
1,9002 € - 2,9178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Stahl, schwarz
2.0
Erhöht
1.2
M8
3.8
12,0242 € - 18,5036 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
Stahl, schwarz
8.0
Normal
3.0
M24
13.0
3,2605 € - 5,0153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
Stahl, schwarz
3.5
Erhöht
2.0
M12
6.2
3,4474 € - 5,306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
Edelstahl
2.0
Normal
1.0
M6
2.7
4,6415 € - 7,1439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Edelstahl
2.0
Normal
1.2
M8
3.8
5,4514 € - 8,3796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0
Edelstahl
2.5
Normal
1.5
M10
4.5
12,7615 € - 19,625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
Edelstahl
6.5
Normal
2.5
M20
10.0
3,8212 € - 5,8771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
Edelstahl
2.0
Erhöht
1.0
M6
2.7
3,4474 € - 5,306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
Edelstahl
2.0
Normal
0.8
M5
2.4
12,6784 € - 19,5108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
Stahl, schwarz
8.0
Erhöht
3.0
M24
13.0
8,1615 € - 12,5538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
Stahl, schwarz
6.5
Erhöht
2.5
M20
10.0
2,1702 € - 3,3331 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0
Stahl, schwarz
2.5
Erhöht
1.5
M10
4.5
13,2599 € - 20,4038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
Edelstahl
6.5
Erhöht
2.5
M20
10.0
5,7318 € - 8,8157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0
Edelstahl
2.5
Erhöht
1.5
M10
4.5
  • von 2
Federbolzen M4 1.8 9.0 Stahl, schwarz

20253554

Preisbereich
2,1183 € - 1,381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Federbolzen M10 4.5 19.0 Stahl, schwarz

20253592

Preisbereich
2,7724 € - 1,8067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Federbolzen M5 2.4 12.0 Stahl, schwarz

20253561

Preisbereich
2,2429 € - 1,4537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Federbolzen M6 2.7 14.0 Stahl, schwarz

20253578

Preisbereich
2,1702 € - 1,4122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Federbolzen M12 6.2 22.0 Stahl, schwarz

20253608

Preisbereich
4,1846 € - 2,7205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Federbolzen M8 3.8 16.0 Stahl, schwarz

20253585

Preisbereich
2,4298 € - 1,5783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Federbolzen M8 3.8 16.0 Stahl, schwarz

20253653

Preisbereich
2,9178 € - 1,9002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Federbolzen M24 13.0 34.0 Stahl, schwarz

20253639

Preisbereich
18,5036 € - 12,0242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Federbolzen M12 6.2 22.0 Stahl, schwarz

20253677

Preisbereich
5,0153 € - 3,2605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Federbolzen M6 2.7 14.0 Edelstahl

20253738

Preisbereich
5,306 € - 3,4474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Federbolzen M8 3.8 16.0 Edelstahl

20253745

Preisbereich
7,1439 € - 4,6415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Federbolzen M10 4.5 19.0 Edelstahl

20253752

Preisbereich
8,3796 € - 5,4514 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Federbolzen M20 10.0 30.0 Edelstahl

20253783

Preisbereich
19,625 € - 12,7615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Federbolzen M6 2.7 14.0 Edelstahl

20253806

Preisbereich
5,8771 € - 3,8212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Federbolzen M5 2.4 12.0 Edelstahl

20253721

Preisbereich
5,306 € - 3,4474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Federbolzen M24 13.0 34.0 Stahl, schwarz

20253707

Preisbereich
19,5108 € - 12,6784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Federbolzen M20 10.0 30.0 Stahl, schwarz

20253691

Preisbereich
12,5538 € - 8,1615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Federbolzen M10 4.5 19.0 Stahl, schwarz

20253660

Preisbereich
3,3331 € - 2,1702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Federbolzen M20 10.0 30.0 Edelstahl

20253851

Preisbereich
20,4038 € - 13,2599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Federbolzen M10 4.5 19.0 Edelstahl

20253820

Preisbereich
8,8157 € - 5,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5