Menü Suche

Federkolben – Bolzen – Innensechskant

Auf Lager

Diese Federkolben mit Bolzenende und Innensechskant werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung schnell gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht.

Der Innensechskant macht den Antrieb des Federkolbens mit einem Sechskantschlüssel einfach. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C; wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen.
  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SR32200

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 s1 Material Federdruck d1 d2 t Kaufen
18,505 € - 28,4708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
5.0
Edelstahl 303
Normal
M16
7.5
2.5
12,9413 € - 19,9112 € 2 Auf Lager
40.0
5.0
Stahl, schwarz
Erhöht
M16
7.5
2.5
7,887 € - 12,1362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
3.0
Edelstahl 303
Normal
M8
3.8
1.4
3,057 € - 4,6975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
1.5
Stahl, schwarz
Normal
M4
1.5
0.6
6,0528 € - 9,3136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
2.3
Edelstahl 303
Normal
M5
2.4
0.8
7,8972 € - 12,1464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
3.0
Edelstahl 303
Normal
M10
4.0
1.4
6,0528 € - 9,3136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
1.5
Edelstahl 303
Normal
M4
1.5
0.6
  • von 4
Federbolzen M16 7.5 40.0 Edelstahl 303

20254483

Preisbereich
28,4708 € - 18,505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M16 7.5 40.0 Stahl, schwarz

20254445

Preisbereich
19,9112 € - 12,9413 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M8 3.8 26.0 Edelstahl 303

20254452

Preisbereich
12,1362 € - 7,887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M4 1.5 15.0 Stahl, schwarz

20254056

Preisbereich
4,6975 € - 3,057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Federbolzen M5 2.4 18.0 Edelstahl 303

20254216

Preisbereich
9,3136 € - 6,0528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Federbolzen M10 4.0 22.0 Edelstahl 303

20254162

Preisbereich
12,1464 € - 7,8972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M4 1.5 15.0 Edelstahl 303

20254209

Preisbereich
9,3136 € - 6,0528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5