Menü Suche

Federkolben – Bolzen – Innensechskant

Auf Lager

Diese Federkolben mit Bolzenende und Innensechskant werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung schnell gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht.

Der Innensechskant macht den Antrieb des Federkolbens mit einem Sechskantschlüssel einfach. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C; wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen.
  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SR32200

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 s1 Material Federdruck d1 d2 t Kaufen
5,1765 € - 7,9685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
3.0
Edelstahl 303
Normal
M8
3.8
1.4
8,4577 € - 13,0126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
4.0
Stahl, schwarz
Erhöht
M12
6.0
2.0
18,505 € - 28,4708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
5.0
Edelstahl 303
Normal
M16
7.5
2.5
7,887 € - 12,1362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
3.0
Edelstahl 303
Normal
M8
3.8
1.4
8,4067 € - 12,9311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0
3.5
Edelstahl 303
Normal
M10
4.0
1.4
15,7843 € - 24,2827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
5.0
Edelstahl 303
Normal
M16
7.5
2.5
7,5813 € - 11,6675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
4.0
Stahl, schwarz
Normal
M12
6.0
2.0
5,7267 € - 8,8041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
3.0
Stahl, schwarz
Erhöht
M8
3.8
1.4
6,0528 € - 9,3136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
2.5
Edelstahl 303
Normal
M6
2.7
0.9
5,1051 € - 7,8463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0
4.0
Stahl, schwarz
Normal
M12
6.0
2.0
11,2395 € - 17,2924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
4.0
Edelstahl 303
Normal
M12
6.0
2.0
6,5521 € - 10,0779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0
3.5
Stahl, schwarz
Erhöht
M10
4.0
1.4
12,9413 € - 19,9112 € 2 Auf Lager
40.0
5.0
Stahl, schwarz
Erhöht
M16
7.5
2.5
3,7906 € - 5,8388 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
3.0
Stahl, schwarz
Erhöht
M10
4.0
1.4
6,0528 € - 9,3136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
2.3
Edelstahl 303
Normal
M5
2.4
0.8
6,919 € - 10,6383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
3.0
Edelstahl 303
Normal
M8
3.5
1.4
15,7843 € - 24,2827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
5.0
Edelstahl 303
Normal
M16
7.5
2.5
6,919 € - 10,6383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
3.0
Edelstahl 303
Normal
M8
3.5
1.4
16,7014 € - 25,6889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0
10.0
Stahl, schwarz
Erhöht
M24
12.0
3.0
6,0528 € - 9,3136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
1.5
Edelstahl 303
Normal
M4
1.5
0.6
  • von 4
Federbolzen M8 3.8 26.0 Edelstahl 303

20254377

Preisbereich
7,9685 € - 5,1765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M12 6.0 35.0 Stahl, schwarz

20254438

Preisbereich
13,0126 € - 8,4577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Federbolzen M16 7.5 40.0 Edelstahl 303

20254483

Preisbereich
28,4708 € - 18,505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M8 3.8 26.0 Edelstahl 303

20254452

Preisbereich
12,1362 € - 7,887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M10 4.0 28.0 Edelstahl 303

20254469

Preisbereich
12,9311 € - 8,4067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Federbolzen M16 7.5 32.0 Edelstahl 303

20254261

Preisbereich
24,2827 € - 15,7843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M12 6.0 35.0 Stahl, schwarz

20254391

Preisbereich
11,6675 € - 7,5813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Federbolzen M8 3.8 26.0 Stahl, schwarz

20254414

Preisbereich
8,8041 € - 5,7267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M6 2.7 20.0 Edelstahl 303

20254223

Preisbereich
9,3136 € - 6,0528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Federbolzen M12 6.0 28.0 Stahl, schwarz

20254100

Preisbereich
7,8463 € - 5,1051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Federbolzen M12 6.0 35.0 Edelstahl 303

20254476

Preisbereich
17,2924 € - 11,2395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Federbolzen M10 4.0 28.0 Stahl, schwarz

20254421

Preisbereich
10,0779 € - 6,5521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Federbolzen M16 7.5 40.0 Stahl, schwarz

20254445

Preisbereich
19,9112 € - 12,9413 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M10 4.0 22.0 Stahl, schwarz

20254001

Preisbereich
5,8388 € - 3,7906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M5 2.4 18.0 Edelstahl 303

20254131

Preisbereich
9,3136 € - 6,0528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Federbolzen M8 3.5 22.0 Edelstahl 303

20254155

Preisbereich
10,6383 € - 6,919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M16 7.5 32.0 Edelstahl 303

20254186

Preisbereich
24,2827 € - 15,7843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Federbolzen M8 3.5 22.0 Edelstahl 303

20254230

Preisbereich
10,6383 € - 6,919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Federbolzen M24 12.0 52.0 Stahl, schwarz

20254049

Preisbereich
25,6889 € - 16,7014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Federbolzen M4 1.5 15.0 Edelstahl 303

20254124

Preisbereich
9,3136 € - 6,0528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5