Menü Suche

Federclip 42.9 mm 7.9 mm Schwarz Edelstahl

This clip is made of stainless steel SAE30301 and is coated in black plastic vinyl for protection and insulation. It can be mounted with an M3 screw or rivet and it will hold down round cables, ribbon cables and tubing easily without having to remove the clip.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10174388

Hersteller-Artikelnummer:

STCV-1

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,8479 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

847,90 €

1000 x 0,8479 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Montageart Screw, Rivet
Hauptmaterial Edelstahl SAE 30301
Gesamthöhe 42.9 mm
Gesamtbreite 7.9 mm
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns