Menü Suche

Federclip 96.5 mm (W) Natur

This Spring Clip is Natural and is mounted with a #6;M3.5 Screw. It is made of UL94 V-2 rated Nylon. It is flexible enough that the cable can be removed without removing the clip. All of the contact edges are rounded for product protection.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10363126

Hersteller-Artikelnummer:

22SCP375132

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,1414 €
2500 - 4999 0,1212 €
5000 + 0,106 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

70,70 €

500 x 0,1414 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Hauptmaterial Nylon 6/6
Länge Unterteil 385.1 mm
Gesamthöhe 448.1 mm
Gesamtbreite 96.5 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns