Menü Suche

Federbolzen - mit Gewinde/mit Sperre

Auf Lager

Verwendet zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung. Unsere Indexbolzen ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie sind ideal für Sport- und medizinische Geräte, Gastronomieausstattung, Förderanlagen, etc.

Seriennummer: SR5409

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Nasenmaterial Endkraft Nasentyp Anfangsfederkraft Korpusmaterial Kaufen
3,4736 € - 3,4736 € 40 Auf Lager
M10
Edelstahl
50.00 N
Ball
35.00 N
Edelstahl
25,6705 € - 28,5228 € 5 Auf Lager
M12 X 1.5
Edelstahl
20.00 N
Stift
9.00 N
Edelstahl
10270561 14,5247 € - 16,1337 € 10 Auf Lager
M12 X 1.5
Brünierter Stahl
20.00 N
Stift
12.00 N
Brünierter Stahl
1,7601 € - 1,9422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Edelstahl
4.00 N
Ball
2.00 N
Edelstahl
14,0127 € - 15,5925 € 140 Auf Lager
M10 x 1.0
Brünierter Stahl
25.0 N
Stift
8.0 N
Brünierter Stahl
1,6236 € - 1,7991 € 200 Auf Lager
M8
Brünierter Stahl
45.00 N
Ball
30.00 N
Brünierter Stahl
16,2872 € - 18,0985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 1.5
Brünierter Stahl
25.00 N
Stift
10.00 N
Brünierter Stahl
3,8176 € - 4,2711 € 50 Auf Lager
M20
Brünierter Stahl
95.00 N
Ball
55.00 N
Brünierter Stahl
1,8029 € - 2,0115 € 19 Auf Lager
M5
Edelstahl
11.00 N
Ball
7.00 N
Edelstahl
3,8693 € - 4,2942 € 58 Auf Lager
M12
Edelstahl
105.00 N
Ball
70.00 N
Edelstahl
8,4153 € - 8,4153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Edelstahl
100.00 N
Ball
60.00 N
Edelstahl
2,1281 € - 2,3731 € 13 Auf Lager
M6
Edelstahl
18.00 N
Ball
10.00 N
Edelstahl
20,6242 € - 22,9206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.0
Edelstahl
15.00 N
Stift
6.00 N
Edelstahl
1,2781 € - 1,424 € 478 Auf Lager
M4
Brünierter Stahl
8.00 N
Ball
5.00 N
Brünierter Stahl
15,9289 € - 15,9289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 X 1.5
Brünierter Stahl
30.00 N
Stift
11.00 N
Brünierter Stahl
39,7126 € - 44,13 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 1.5
Edelstahl
35.00 N
Stift
17.00 N
Edelstahl
19,5272 € - 19,5272 € 43 Auf Lager
M16 x 1.5
Brünierter Stahl
30.00 N
Stift
13.00 N
Brünierter Stahl
1,4319 € - 1,5943 € 18 Auf Lager
M6
Brünierter Stahl
18.00 N
Ball
10.00 N
Brünierter Stahl
2,1063 € - 2,3403 € 8 Auf Lager
M12
Brünierter Stahl
80.00 N
Ball
50.00 N
Brünierter Stahl
1,3339 € - 1,4773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Brünierter Stahl
11.00 N
Ball
7.00 N
Brünierter Stahl
  • von 2
Kugelkolben M10 21.0 mm 35.00 N 50.00 N Edelstahl

10270899

Preisbereich
3,4736 € - 3,4736 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Korpuslänge
    21.0 mm
  • Endkraft
    50.00 N
  • Anfangsfederkraft
    35.00 N
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M12 x 1.5 Edelstahl Schwarz

10270592

Preisbereich
28,5228 € - 25,6705 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 X 1.5
  • Korpuslänge
    29.0 mm
  • Endkraft
    20.00 N
  • Anfangsfederkraft
    9.00 N
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M12 x 1.5 Stahl Schwarz

10270561

Preisbereich
16,1337 € - 14,5247 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 X 1.5
  • Korpuslänge
    29.0 mm
  • Endkraft
    20.00 N
  • Anfangsfederkraft
    12.00 N
  • Korpusmaterial
    Brünierter Stahl
Kugelkolben M4 10.0 mm 2.00 N 4.00 N Edelstahl

10270851

Preisbereich
1,9422 € - 1,7601 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Korpuslänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    4.00 N
  • Anfangsfederkraft
    2.00 N
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M10 x 1.0 Thermoplastic;Steel Schwarz

10270554

Preisbereich
15,5925 € - 14,0127 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Korpuslänge
    24.0 mm
  • Endkraft
    25.0 N
  • Anfangsfederkraft
    8.0 N
  • Korpusmaterial
    Brünierter Stahl
Kugelkolben M8 17.5 mm 30.00 N 45.00 N Stahl

10270790

Preisbereich
1,7991 € - 1,6236 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Korpuslänge
    17.5 mm
  • Endkraft
    45.00 N
  • Anfangsfederkraft
    30.00 N
  • Korpusmaterial
    Brünierter Stahl
Rastmechanismus-Kolben 31.0 mm M16 x 1.5 Stahl Schwarz

10270622

Preisbereich
18,0985 € - 16,2872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Korpuslänge
    29.0 mm
  • Endkraft
    25.00 N
  • Anfangsfederkraft
    10.00 N
  • Korpusmaterial
    Brünierter Stahl
Kugelkolben M20 34.0 mm 55.00 N 95.00 N Stahl

10270837

Preisbereich
4,2711 € - 3,8176 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Korpuslänge
    34.0 mm
  • Endkraft
    95.00 N
  • Anfangsfederkraft
    55.00 N
  • Korpusmaterial
    Brünierter Stahl
Kugelkolben M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Edelstahl

10270868

Preisbereich
2,0115 € - 1,8029 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Korpuslänge
    13.0 mm
  • Endkraft
    11.00 N
  • Anfangsfederkraft
    7.00 N
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Kugelkolben M12 24.5 mm 70.00 N 105.00 N Edelstahl

10270905

Preisbereich
4,2942 € - 3,8693 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Korpuslänge
    24.5 mm
  • Endkraft
    105.00 N
  • Anfangsfederkraft
    70.00 N
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Kugelkolben M20 34.0 mm 60.00 N 100.00 N Edelstahl

10270929

Preisbereich
8,4153 € - 8,4153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Korpuslänge
    34.0 mm
  • Endkraft
    100.00 N
  • Anfangsfederkraft
    60.00 N
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Kugelkolben M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Edelstahl

10270875

Preisbereich
2,3731 € - 2,1281 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Korpuslänge
    15.0 mm
  • Endkraft
    18.00 N
  • Anfangsfederkraft
    10.00 N
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M10 x 1.0 Edelstahl Schwarz

10270585

Preisbereich
22,9206 € - 20,6242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Korpuslänge
    24.0 mm
  • Endkraft
    15.00 N
  • Anfangsfederkraft
    6.00 N
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Kugelkolben M4 10.0 mm 5.00 N 8.00 N Stahl

10270769

Preisbereich
1,424 € - 1,2781 €

Lagerbestände
478 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Korpuslänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    8.00 N
  • Anfangsfederkraft
    5.00 N
  • Korpusmaterial
    Brünierter Stahl
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M12 x 1.5 Stahl Schwarz

10270615

Preisbereich
15,9289 € - 15,9289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 X 1.5
  • Korpuslänge
    24.0 mm
  • Endkraft
    30.00 N
  • Anfangsfederkraft
    11.00 N
  • Korpusmaterial
    Brünierter Stahl
Rastmechanismus-Kolben 31.0 mm M16 x 1.5 Stahl Schwarz

10270608

Preisbereich
44,13 € - 39,7126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Korpuslänge
    36.0 mm
  • Endkraft
    35.00 N
  • Anfangsfederkraft
    17.00 N
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Rastmechanismus-Kolben 31.0 mm M16 x 1.5 Edelstahl Schwarz

10270578

Preisbereich
19,5272 € - 19,5272 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Korpuslänge
    36.0 mm
  • Endkraft
    30.00 N
  • Anfangsfederkraft
    13.00 N
  • Korpusmaterial
    Brünierter Stahl
Kugelkolben M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Stahl

10270783

Preisbereich
1,5943 € - 1,4319 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Korpuslänge
    15.0 mm
  • Endkraft
    18.00 N
  • Anfangsfederkraft
    10.00 N
  • Korpusmaterial
    Brünierter Stahl
Kugelkolben M12 24.5 mm 50.00 N 80.00 N Stahl

10270813

Preisbereich
2,3403 € - 2,1063 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Korpuslänge
    24.5 mm
  • Endkraft
    80.00 N
  • Anfangsfederkraft
    50.00 N
  • Korpusmaterial
    Brünierter Stahl
Kugelkolben M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Stahl

10270776

Preisbereich
1,4773 € - 1,3339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Korpuslänge
    13.0 mm
  • Endkraft
    11.00 N
  • Anfangsfederkraft
    7.00 N
  • Korpusmaterial
    Brünierter Stahl