Fächer-Stehbolzenkappen sind für den Schutz einer Vielzahl von Bolzen konzipiert. Die innenliegenden Rippen oder Lamellen sorgen für einen sicheren Sitz und sind flexibel, so dass sich mit nur einer Kappe unterschiedliche Durchmesser abdecken lassen. Diese Kappen verhindern Rost und Korrosion und schützen gleichzeitig die Bolzen vor Abrieb. Sie lassen sich leicht installieren und entfernen. Geeignet für zahlreiche Anwendungen, darunter Fertigung, Geländer, Zäune und Möbel.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCAPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0742 € - 0,1155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 | 
||
| 0,0194 € - 0,0303 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 | 
||
| 0,0194 € - 0,0303 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.807 in
 
20.5 mm
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.