Menü Suche

Ezeplug 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE Rot

Dieser Ezeplug passt auf Löcher mit Gewinde oder schlichte Löcher. Das patentierte Design bietet eine einfache Passform zum Eindrücken mit einer starken und flexiblen zentralen Zugklappe für eine schnelle Entfernung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10262788

Hersteller-Artikelnummer:

467031

7700 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1822 €
1000 - 1999 0,1736 €
2000 + 0,1563 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

18,22 €

100 x 0,1822 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 40.0 mm
d1 22.5 mm
d2 27.6 mm
Gewindegröße 1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
Zugrichtung Central
Material LDPE
Farbe Rot
Typ 2
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns