Menü Suche

Ezeplug 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE Rot

Dieser Ezeplug passt auf Löcher mit Gewinde oder schlichte Löcher. Das patentierte Design bietet eine einfache Passform zum Eindrücken mit einer starken und flexiblen zentralen Zugklappe für eine schnelle Entfernung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10262740

Hersteller-Artikelnummer:

467027

186500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,0863 €
5000 - 9999 0,0822 €
10000 + 0,074 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

43,15 €

500 x 0,0863 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 19.0 mm
d1 9.0 mm
d2 13.2 mm
Gewindegröße 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
Zugrichtung Central
Material LDPE
Farbe Rot
Typ 2
Zolltarifnummer 39235

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns