Menü Suche

Ezeplug 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE - PIR Rot

Dieser Ezeplug passt auf Löcher mit Gewinde oder schlichte Löcher. Das patentierte Design bietet eine einfache Passform zum Eindrücken mit einer starken und flexiblen seitlichen Zugklappe für eine schnelle Entfernung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10068519

Hersteller-Artikelnummer:

10096

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 - 2999 0,2507 €
3000 + 0,1406 €
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

75,21 €

300 x 0,2507 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 34.3 mm
d1 19.3 mm
d2 23.8 mm
Gewindegröße 7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
Zugrichtung Lateral
Material LDPE - PIR
Farbe Rot
Typ 1
Zolltarifnummer 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns