Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Exzenterhebel mit Innengewinde können ohne Werkzeug angebracht oder abgenommen werden und ermöglichen die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Beim Lösen des Griffs wird der Hebel gelöst und ein Festziehen oder Lockern ist möglich; der Bolzen mit dem Gewindeeinsatz bleibt dabei statisch.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Korpusdurchmesser | Montageart | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Innengewinde
|
Polyamid; Zink-Druckguss
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Innengewinde
|
Polyamid; Zink-Druckguss
|
|||
| 6,8582 € - 7,6043 € | 6 Auf Lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes Polyamid
|
||
| 14,6204 € - 18,2935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
|
||
| 13,5606 € - 16,2848 € | 72 Auf Lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
|
||
| 31,0958 € - 38,8624 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Innengewinde
|
Zink-Druckguss
|
||
| 24,4253 € - 60,5113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Innengewinde
|
Zink-Druckguss
|
||
| 6,8582 € - 7,6043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes Polyamid
|
||
| 14,3245 € - 16,3996 € | 696 Auf Lager |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
|
||
| 12,1563 € - 14,5917 € | 385 Auf Lager |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
|
||
| 31,0958 € - 38,8624 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Innengewinde
|
Zink-Druckguss
|
||
| 24,4253 € - 60,5113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Innengewinde
|
Zink-Druckguss
|
||
| 21,1487 € - 26,4431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Innengewinde
|
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer