Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindeeinsatz

Auf Lager

Exzenterhebel mit Innengewinde können ohne Werkzeug angebracht oder abgenommen werden und ermöglichen die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Beim Lösen des Griffs wird der Hebel gelöst und ein Festziehen oder Lockern ist möglich; der Bolzen mit dem Gewindeeinsatz bleibt dabei statisch.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
72 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Hauptmaterial Kaufen
5,5913 € - 5,5913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
23.0 mm
Blind Hole
Glasfaserverstärktes Technopolymer
5,6563 € - 5,6563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Blind Hole
Glasfaserverstärktes Technopolymer
5,3312 € - 5,3312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
23.0 mm
Blind Hole
Glasfaserverstärktes Technopolymer
9,3622 € - 9,3622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
26.0 mm
Blind Hole
Glasfaserverstärktes Technopolymer
4,421 € - 4,421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Blind Hole
Glasfaserverstärktes Technopolymer
8,712 € - 8,712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
26.0 mm
Blind Hole
Glasfaserverstärktes Technopolymer
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
12.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes Polyamid
8,2213 € - 9,1252 € 80 Auf Lager
M8
18.5 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes Polyamid
18,4492 € - 23,0685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
21.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
18,0808 € - 21,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
21.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
20,0583 € - 49,6851 € 59 Auf Lager
M5
19.0 mm
Innengewinde
Zink-Druckguss
21,1487 € - 26,4431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
18,7957 € - 23,5305 € 189 Auf Lager
M8
25.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
21,5171 € - 21,951 € 4 Auf Lager
M6
19.0 mm
Innengewinde
Zink-Druckguss
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
18.5 mm
Innengewinde
Polyamid; Zink-Druckguss
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
  • von 4
Exzenterhebel 89.5 mm Blindloch M10 Schwarz

10518946

Preisbereich
5,5913 € - 5,5913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Montageart
    Blind Hole
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Exzenterhebel 89.5 mm Blindloch M12 Schwarz

10518953

Preisbereich
5,6563 € - 5,6563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Montageart
    Blind Hole
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Exzenterhebel 89.5 mm Blindloch M8 Schwarz

10518939

Preisbereich
5,3312 € - 5,3312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Montageart
    Blind Hole
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Exzenterhebel 108.0 mm Blindloch M14 Schwarz

10518977

Preisbereich
9,3622 € - 9,3622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Montageart
    Blind Hole
  • Korpusdurchmesser
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    64.5 mm
Exzenterhebel 72.5 mm Blindloch M6 Schwarz

10518922

Preisbereich
4,421 € - 4,421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Montageart
    Blind Hole
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Exzenterhebel 26.0 mm Blindloch M12 Technopolymer

10518960

Preisbereich
8,712 € - 8,712 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Montageart
    Blind Hole
  • Korpusdurchmesser
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    64.5 mm
Klemmhebel Innengewinde M5 Schwarz

10567760


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
Exzenterhebel Innengewinde M8 Schwarz

10279304

Preisbereich
9,1252 € - 8,2213 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gesamthöhe
    47.0 mm
Exzenterhebel Internal Thread M6 Schwarz

10644966

Preisbereich
23,0685 € - 18,4492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Exzenterhebel Innengewinde M6 63.0 mm Schwarz

10190746

Preisbereich
21,077 € - 18,0808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M5 Schwarz

10195536

Preisbereich
49,6851 € - 20,0583 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M8 79.0 mm Schwarz

10190791

Preisbereich
26,4431 € - 21,1487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    79.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M8 79.0 mm Schwarz

10190784

Preisbereich
23,5305 € - 18,7957 €

Lagerbestände
189 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    79.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M6 Schwarz

10195611

Preisbereich
21,951 € - 21,5171 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509289


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509197


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M5 Schwarz

10509159


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509272


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Innengewinde M6 Schwarz

10509241


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10509340


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm