Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindeeinsatz

Auf Lager

Exzenterhebel mit Innengewinde können ohne Werkzeug angebracht oder abgenommen werden und ermöglichen die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Beim Lösen des Griffs wird der Hebel gelöst und ein Festziehen oder Lockern ist möglich; der Bolzen mit dem Gewindeeinsatz bleibt dabei statisch.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
72 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Hauptmaterial Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
18.5 mm
Innengewinde
Polyamid; Zink-Druckguss
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.5 mm
Bolzen mit Gewinde
Polyamid; Druckgegossene Zinklegierung; AISI 303 Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
22.5 mm
Innengewinde
Polyamid; Zink-Druckguss
6,8582 € - 7,6043 € 6 Auf Lager
M8
15.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes Polyamid
14,6204 € - 18,2935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
20.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
13,5606 € - 16,2848 € 72 Auf Lager
M8
20.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
31,0958 € - 38,8624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
Innengewinde
Zink-Druckguss
24,4253 € - 60,5113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Innengewinde
Zink-Druckguss
6,8582 € - 7,6043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes Polyamid
14,3245 € - 16,3996 € 696 Auf Lager
M6
18.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
12,1563 € - 14,5917 € 385 Auf Lager
M6
18.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
31,0958 € - 38,8624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Innengewinde
Zink-Druckguss
24,4253 € - 60,5113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Innengewinde
Zink-Druckguss
21,1487 € - 26,4431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Innengewinde
Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • von 4
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508947


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508985


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10509043


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M5 Schwarz

10509104


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509173


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509296


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Innengewinde M6 Schwarz

10509241


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10509319


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Exzenterhebel Mit Gewinde, mit Innengewinde M8 Schwarz

10509401


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    22.5 mm
  • Gewindegröße
    M8
Exzenterhebel Innengewinde M8 Schwarz

10279298

Preisbereich
7,6043 € - 6,8582 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    38.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M8 79.0 mm Schwarz

10190739

Preisbereich
18,2935 € - 14,6204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    79.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M8 79.0 mm Schwarz

10190708

Preisbereich
16,2848 € - 13,5606 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    79.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M8 Schwarz

10195451

Preisbereich
38,8624 € - 31,0958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M8 Schwarz

10195772

Preisbereich
60,5113 € - 24,4253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M6 Schwarz

10279243

Preisbereich
7,6043 € - 6,8582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    38.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M6 63.0 mm Schwarz

10190692

Preisbereich
16,3996 € - 14,3245 €

Lagerbestände
696 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M6 63.0 mm Schwarz

10190661

Preisbereich
14,5917 € - 12,1563 €

Lagerbestände
385 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M10 Schwarz

10195376

Preisbereich
38,8624 € - 31,0958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M6 Schwarz

10195697

Preisbereich
60,5113 € - 24,4253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Exzenterhebel Innengewinde M8 79.0 mm Schwarz

10190791

Preisbereich
26,4431 € - 21,1487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    79.0 mm