Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
3,7383 € - 3,7383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
32.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
56.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
32.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
16.0 mm
Innengewinde
41.5 mm
27,4904 € - 34,3918 € 4 Auf Lager
M5 x 0.8
18.0 mm
Bolzen mit Gewinde
22.0 mm
30,1448 € - 37,6774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
28.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
26.0 mm
Bolzen mit Gewinde
64.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
56.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
41.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
  • von 11
Klemmhebel 37.5 mm Schraube mit Gewinde M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10519028


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
Klemmhebel Schraube mit Gewinde M12 35.0 mm GF PA Schwarz

10519349


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel Schraube mit Gewinde M12 40.0 mm GF PA Schwarz

10519356


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel Schraube mit Gewinde M6 16.0 mm GF PA Schwarz

10518991

Preisbereich
3,7383 € - 3,7383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
Klemmhebel 89.5 mm Schraube mit Gewinde M12 80.0 mm GF PA Schwarz

10519387


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel 52.0 mm Schraube mit Gewinde M6 25.0 mm GF PA Schwarz

10519578


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    32.5 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M12 Schwarz

10342992


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M12 Schwarz

10357361


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    32.0 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M6 10.0 mm GF PA Schwarz

10519073


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Klemmhebel 89.5 mm Schraube mit Gewinde M10 30.0 mm GF PA Schwarz

10519745


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10357309


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Klemmhebel 120.0 mm Mit Gewinde, mit Innengewinde M8 Schwarz

10357422


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Exzenterhebel Schraubbefestigung M5 x 0.8 Natur

10159231

Preisbereich
34,3918 € - 27,4904 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
Exzenterhebel Schraubbefestigung M8 x 1.25 Natur

10159255

Preisbereich
37,6774 € - 30,1448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    28.5 mm
Klemmhebel 89.5 mm Schraube mit Gewinde M12 35.0 mm GF PA Schwarz

10519783


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Schraube mit Gewinde M12 30.0 mm GF PA Schwarz

10519394


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    64.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10342879


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M12 Schwarz

10343012


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
Klemmhebel Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10342893


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Klemmhebel 72.5 mm Schraube mit Gewinde M8 16.0 mm GF PA Schwarz

10519622


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm