Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
2,6019 € - 2,6019 € 132 Auf Lager
M8
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
37.0 mm
8,6875 € - 9,6731 € 20 Auf Lager
M10
18.5 mm
Stud
45.0 mm
28,7097 € - 35,8625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 X 0.8
18.0 mm
Schraubbefestigung
42.0 mm
30,6528 € - 38,3125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 X 1.0
18.0 mm
Schraubbefestigung
62.0 mm
33,8913 € - 42,3676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 X 1.25
27.0 mm
Schraubbefestigung
68.5 mm
33,8913 € - 42,3676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
27.0 mm
Schraubbefestigung
68.5 mm
15,0659 € - 18,8253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
20.0 mm
Schraubbefestigung
45.0 mm
20,0059 € - 23,3169 € 202 Auf Lager
M8
25.0 mm
Schraubbefestigung
45.0 mm
33,6232 € - 83,2974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
34,5671 € - 85,6012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
33,7938 € - 83,6856 € 22 Auf Lager
M8
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
22,1765 € - 54,9385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
16.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
22,5003 € - 55,7664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
16.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
26,7807 € - 66,3224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
27,6818 € - 68,5992 € 5 Auf Lager
M8
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
5,5508 € - 5,5508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
5,5508 € - 5,5508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
17,5139 € - 17,5139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
26.0 mm
Bolzen mit Gewinde
104.5 mm
5,1042 € - 5,1042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
5,7103 € - 5,7103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Bolzen mit Gewinde
54.0 mm
  • von 11
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm Schwarz

10279274

Preisbereich
2,6019 € - 2,6019 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10279335

Preisbereich
9,6731 € - 8,6875 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Stud
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Preisbereich
35,8625 € - 28,7097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    42.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Preisbereich
38,3125 € - 30,6528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    62.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 x 1.25 40.0 mm

10159170

Preisbereich
42,3676 € - 33,8913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    68.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 x 1.5 40.0 mm

10159217

Preisbereich
42,3676 € - 33,8913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    68.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10190715

Preisbereich
18,8253 € - 15,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10190760

Preisbereich
23,3169 € - 20,0059 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 30.0 mm Schwarz

10195321

Preisbereich
83,2974 € - 33,6232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 60.0 mm Schwarz

10195369

Preisbereich
85,6012 € - 34,5671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 35.0 mm Schwarz

10195413

Preisbereich
83,6856 € - 33,7938 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 16.0 mm Schwarz

10195468

Preisbereich
54,9385 € - 22,1765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 35.0 mm Schwarz

10195505

Preisbereich
55,7664 € - 22,5003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm Schwarz

10195727

Preisbereich
66,3224 € - 26,7807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 60.0 mm Schwarz

10195765

Preisbereich
68,5992 € - 27,6818 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
Klemmhebel Schraube mit Gewinde M12 25.0 mm GF PA Schwarz

10519325

Preisbereich
5,5508 € - 5,5508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel Schraube mit Gewinde M12 30.0 mm GF PA Schwarz

10519332

Preisbereich
5,5508 € - 5,5508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Schraube mit Gewinde M12 50.0 mm GF PA Schwarz

10519806

Preisbereich
17,5139 € - 17,5139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    104.5 mm
Klemmhebel 89.5 mm Schraube mit Gewinde M8 60.0 mm GF PA Schwarz

10519219

Preisbereich
5,1042 € - 5,1042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Klemmhebel Schraube mit Gewinde M12 50.0 mm GF PA Schwarz

10519363

Preisbereich
5,7103 € - 5,7103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    GF Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm