Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
7,3499 € - 8,1665 € 110 Auf Lager
M8
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
37.0 mm
3,0031 € - 3,0031 € 34 Auf Lager
M8
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
37.0 mm
30,6528 € - 38,3125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 X 0.8
18.0 mm
Schraubbefestigung
62.0 mm
30,6528 € - 38,3125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 X 1.0
18.0 mm
Schraubbefestigung
72.0 mm
33,8913 € - 42,3676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 X 1.25
27.0 mm
Schraubbefestigung
78.5 mm
33,8913 € - 42,3676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
27.0 mm
Schraubbefestigung
78.5 mm
16,6346 € - 19,3885 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
20.0 mm
Schraubbefestigung
70.0 mm
33,3104 € - 41,6416 € 4 Auf Lager
M8
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
33,8631 € - 83,9158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
22,2468 € - 55,1455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
19.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
22,7115 € - 56,2987 € 92 Auf Lager
M5
19.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
22,3032 € - 55,2342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
23,1761 € - 57,4223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Schraubbefestigung
63.0 mm
27,0623 € - 67,0025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
26,5413 € - 33,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
27,189 € - 67,3869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
27,6818 € - 68,5992 € 5 Auf Lager
M8
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
20,627 € - 24,0491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Schraubbefestigung
70.0 mm
33,7938 € - 83,6856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Schraubbefestigung
101.0 mm
26,7807 € - 66,3224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Schraubbefestigung
82.0 mm
  • von 11
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 15.0 mm Schwarz

10279250

Preisbereich
8,1665 € - 7,3499 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10279281

Preisbereich
3,0031 € - 3,0031 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 x 0.8 40.0 mm

10159279

Preisbereich
38,3125 € - 30,6528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    62.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 x 1.0 50.0 mm

10159149

Preisbereich
38,3125 € - 30,6528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    72.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 x 1.25 50.0 mm

10159187

Preisbereich
42,3676 € - 33,8913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    78.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 x 1.5 50.0 mm

10159224

Preisbereich
42,3676 € - 33,8913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    78.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 50.0 mm Schwarz

10190722

Preisbereich
19,3885 € - 16,6346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    PA
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    70.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Schwarz

10195383

Preisbereich
41,6416 € - 33,3104 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10195420

Preisbereich
83,9158 € - 33,8631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 20.0 mm Schwarz

10195475

Preisbereich
55,1455 € - 22,2468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 40.0 mm Schwarz

10195512

Preisbereich
56,2987 € - 22,7115 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 25.0 mm Schwarz

10195567

Preisbereich
55,2342 € - 22,3032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 50.0 mm Schwarz

10195604

Preisbereich
57,4223 € - 23,1761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 35.0 mm Schwarz

10195659

Preisbereich
67,0025 € - 27,0623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Schwarz

10195703

Preisbereich
33,1591 € - 26,5413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10195741

Preisbereich
67,3869 € - 27,189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 60.0 mm Schwarz

10195765

Preisbereich
68,5992 € - 27,6818 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 50.0 mm Schwarz

10190777

Preisbereich
24,0491 € - 20,627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    70.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 35.0 mm Schwarz

10195338

Preisbereich
83,6856 € - 33,7938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm Schwarz

10195727

Preisbereich
66,3224 € - 26,7807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm