Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
22,1765 € - 54,9385 € 50 Auf Lager
M6
19.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
63.0 mm
22,5003 € - 55,7664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
63.0 mm
26,654 € - 66,0268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
82.0 mm
27,3721 € - 67,8009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
82.0 mm
26,7807 € - 66,3224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
82.0 mm
26,654 € - 33,3281 € 2 Auf Lager
M8
25.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
82.0 mm
27,3721 € - 34,2292 € 4 Auf Lager
M8
25.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
82.0 mm
14,461 € - 16,8541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
18.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
43.0 mm
22,3032 € - 55,2342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
63.0 mm
23,1761 € - 57,4223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
63.0 mm
27,0623 € - 67,0025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
82.0 mm
26,5413 € - 33,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
82.0 mm
27,189 € - 67,3869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
82.0 mm
34,5671 € - 85,6012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
101.0 mm
2,6019 € - 2,6019 € 132 Auf Lager
M8
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
37.0 mm
8,6875 € - 9,6731 € 20 Auf Lager
M10
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
28,7097 € - 35,8625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
18.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
42.0 mm
30,6528 € - 38,3125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
18.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
62.0 mm
34,3525 € - 84,862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
101.0 mm
22,3032 € - 27,879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
19.0 mm
Schraube oder Selbstklebestreifen
63.0 mm
  • von 11
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 16.0 mm Schwarz

10195543

Preisbereich
54,9385 € - 22,1765 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 35.0 mm Schwarz

10195581

Preisbereich
55,7664 € - 22,5003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 25.0 mm Schwarz

10195635

Preisbereich
66,0268 € - 26,654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 50.0 mm Schwarz

10195673

Preisbereich
67,8009 € - 27,3721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm Schwarz

10195727

Preisbereich
66,3224 € - 26,7807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10195710

Preisbereich
33,3281 € - 26,654 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 50.0 mm Schwarz

10195758

Preisbereich
34,2292 € - 27,3721 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 25.0 mm Schwarz

10190678

Preisbereich
16,8541 € - 14,461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 25.0 mm Schwarz

10195567

Preisbereich
55,2342 € - 22,3032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 50.0 mm Schwarz

10195604

Preisbereich
57,4223 € - 23,1761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 35.0 mm Schwarz

10195659

Preisbereich
67,0025 € - 27,0623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Schwarz

10195703

Preisbereich
33,1591 € - 26,5413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10195741

Preisbereich
67,3869 € - 27,189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 60.0 mm Schwarz

10195444

Preisbereich
85,6012 € - 34,5671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm Schwarz

10279274

Preisbereich
2,6019 € - 2,6019 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10279335

Preisbereich
9,6731 € - 8,6875 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Preisbereich
35,8625 € - 28,7097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    42.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Preisbereich
38,3125 € - 30,6528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    62.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 50.0 mm Schwarz

10195437

Preisbereich
84,862 € - 34,3525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 25.0 mm Schwarz

10195482

Preisbereich
27,879 € - 22,3032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm