Menü Suche

Endstücke für Gasdruckfedern

Auf Lager

Gasfeder-Anschlussstücke werden zur Befestigung von Gasfedern verwendet. Es stehen drei verschiedene Befestigungsausführungen zur Verfügung.

Seriennummer: SR6481

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Material Montageloch bis Endlänge Typ Kaufen
10306284 4,9281 € - 8,1243 € 15 Auf Lager
1.3 mm
M8
Stahl
18.0 mm
Blasen
13,2777 € - 18,3325 € 58 Auf Lager
1.0 mm
M6
Stahl
35.0 mm
Blasen
1,6333 € - 2,7034 € 32 Auf Lager
1.0 mm
M6
Nylon
17.0 mm
2
4,3789 € - 7,2372 € 106 Auf Lager
0.8 mm
M5
Stahl
22.0 mm
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Stahl
23.0 mm
C1 Clevis Verschluss-Clip
9,379 € - 9,379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M10
Stahl
37.0 mm
4
4,1959 € - 7,4907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Edelstahl
32.0 mm
3
3,7031 € - 6,153 € 18 Auf Lager
M6
Stahl
18.0 mm
Blasen
11,4895 € - 11,4895 € 228 Auf Lager
1.3 mm
M8
Edelstahl
18.0 mm
Blasen
3,5341 € - 5,8714 € 19 Auf Lager
1.0 mm
M6
Zinklegierung
21.0 mm
Blasen
2,1824 € - 3,5904 € 18 Auf Lager
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
5,3364 € - 8,8565 € 58 Auf Lager
1.5 mm
M10
Stahl
30.0 mm
Blasen
12,5455 € - 22,4158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8
Edelstahl
30.0 mm
Blasen
2,4077 € - 3,9706 € 5 Auf Lager
1.3 mm
M8
Zinklegierung
21.0 mm
Blasen
13,4185 € - 18,5156 € 23 Auf Lager
1.0 mm
M6
Stahl
24.0 mm
4
7,0964 € - 11,7429 € 56 Auf Lager
1.5 mm
M10
Stahl
32.0 mm
3
7,1246 € - 12,7145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Edelstahl
24.0 mm
4
1,9149 € - 3,168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
Blasen
1,3643 € - 2,2528 € 1 Auf Lager
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
  • von 2
Endstück 18.0 mm M8 Stahl

10306284

Preisbereich
8,1243 € - 4,9281 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    18.0 mm
  • Typ
    Blasen
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Endstück 35.0 mm M6 Stahl

10306376

Preisbereich
18,3325 € - 13,2777 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    35.0 mm
  • Typ
    Blasen
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Endstück 17.0 mm M6 Nylon

10306253

Preisbereich
2,7034 € - 1,6333 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Endstück 22.0 mm M5 Stahl

10306260

Preisbereich
7,2372 € - 4,3789 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Fixierungsplatte 23.0 mm M6 x 1.0 Stahl

10404195


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageloch bis Endlänge
    23.0 mm
  • Typ
    C1 Clevis Verschluss-Clip
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Endstück 37.0 mm M10 Stahl

10306390

Preisbereich
9,379 € - 9,379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    37.0 mm
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Fixierungsplatte 32.0 mm Edelstahl

10202708

Preisbereich
7,4907 € - 4,1959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natur
Endstück 18.0 mm M6 Stahl

10306307

Preisbereich
6,153 € - 3,7031 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Montageloch bis Endlänge
    18.0 mm
  • Typ
    Blasen
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Fixierungsplatte 18.0 mm M8 Edelstahl

10202678

Preisbereich
11,4895 € - 11,4895 €

Lagerbestände
228 Auf Lager
Merkmale
  • Innengewindegröße
    M6x1.0
  • Außengewindegröße
    M8x1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    18.0 mm
  • Typ
    Blasen
Endstück 21.0 mm M6 Zinklegierung

10306321

Preisbereich
5,8714 € - 3,5341 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    21.0 mm
  • Typ
    Blasen
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Farbe
    Natur
Endstück 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Preisbereich
3,5904 € - 2,1824 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Endstück 30.0 mm M10 Stahl

10306345

Preisbereich
8,8565 € - 5,3364 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Innengewindegröße
    M8 x 1.25
  • Außengewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    30.0 mm
  • Typ
    Blasen
Fixierungsplatte 30.0 mm M8 Edelstahl

10202692

Preisbereich
22,4158 € - 12,5455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    30.0 mm
  • Typ
    Blasen
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natur
Endstück 21.0 mm M8 Zinklegierung

10306352

Preisbereich
3,9706 € - 2,4077 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    21.0 mm
  • Typ
    Blasen
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Farbe
    Natur
Endstück 24.0 mm M6 Stahl

10306338

Preisbereich
18,5156 € - 13,4185 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    24.0 mm
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Endstück 32.0 mm M10 Stahl

10306383

Preisbereich
11,7429 € - 7,0964 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Fixierungsplatte 24.0 mm Edelstahl

10336465

Preisbereich
12,7145 € - 7,1246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    24.0 mm
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natur
Endstück 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Preisbereich
3,168 € - 1,9149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Fixierungsplatte 18.0 mm M8 Nylon

10202661


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    18.0 mm
  • Typ
    Blasen
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Endstück 21.0 mm M6 Nylon

10306314

Preisbereich
2,2528 € - 1,3643 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    21.0 mm
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz