Menü Suche

Endstücke für Gasdruckfedern

Auf Lager

Gasfeder-Anschlussstücke werden zur Befestigung von Gasfedern verwendet. Es stehen drei verschiedene Befestigungsausführungen zur Verfügung.

Seriennummer: SR6481

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Material Montageloch bis Endlänge Typ Kaufen
1,9513 € - 3,2282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
7
1,3903 € - 2,2956 € 1 Auf Lager
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
6,3847 € - 10,5887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
Stahl
20.0 mm
4
15,0078 € - 20,7182 € 59 Auf Lager
1.3 mm
M8
Stahl
32.0 mm
4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Stahl
38.0 mm
C1 Clevis Verschluss-Clip
10,56 € - 18,8387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Edelstahl
32.0 mm
4
2,2239 € - 3,6587 € 18 Auf Lager
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
5,4378 € - 9,0247 € 58 Auf Lager
1.5 mm
M10
Stahl
30.0 mm
5
12,7839 € - 22,8417 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8
Edelstahl
30.0 mm
5
2,4534 € - 4,046 € 5 Auf Lager
1.3 mm
M8
Zinklegierung
21.0 mm
6
13,6734 € - 18,8674 € 23 Auf Lager
1.0 mm
M6
Stahl
24.0 mm
4
7,2313 € - 11,966 € 56 Auf Lager
1.5 mm
M10
Stahl
32.0 mm
3
7,26 € - 12,9561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
Edelstahl
24.0 mm
4
13,53 € - 18,6808 € 58 Auf Lager
1.0 mm
M6
Stahl
35.0 mm
5
1,6643 € - 2,7547 € 32 Auf Lager
1.0 mm
M6
Nylon
17.0 mm
2
4,4621 € - 7,3747 € 106 Auf Lager
0.8 mm
M5
Stahl
22.0 mm
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Stahl
23.0 mm
C1 Clevis Verschluss-Clip
3,7734 € - 6,27 € 18 Auf Lager
M6
Stahl
18.0 mm
5
11,7078 € - 11,7078 € 228 Auf Lager
1.3 mm
M8
Edelstahl
18.0 mm
5
  • von 2
Endstück 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Preisbereich
3,2282 € - 1,9513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Fixierungsplatte 18.0 mm M8 Nylon

10202661


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    18.0 mm
  • Typ
    7
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Endstück 21.0 mm M6 Nylon

10306314

Preisbereich
2,2956 € - 1,3903 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    21.0 mm
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Endstück 20.0 mm M5 Stahl

10306277

Preisbereich
10,5887 € - 6,3847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Endstück 32.0 mm M8 Stahl

10306369

Preisbereich
20,7182 € - 15,0078 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    32.0 mm
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Fixierungsplatte 38.0 mm M10 x 1.5 mm Stahl

10404218


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageloch bis Endlänge
    38.0 mm
  • Typ
    C1 Clevis Verschluss-Clip
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Fixierungsplatte 32.0 mm Edelstahl

10202715

Preisbereich
18,8387 € - 10,56 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    32.0 mm
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natur
Endstück 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Preisbereich
3,6587 € - 2,2239 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Endstück 30.0 mm M10 Stahl

10306345

Preisbereich
9,0247 € - 5,4378 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Innengewindegröße
    M8 x 1.25
  • Außengewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    30.0 mm
  • Typ
    5
Fixierungsplatte 30.0 mm M8 Edelstahl

10202692

Preisbereich
22,8417 € - 12,7839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    30.0 mm
  • Typ
    5
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natur
Endstück 21.0 mm M8 Zinklegierung

10306352

Preisbereich
4,046 € - 2,4534 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    21.0 mm
  • Typ
    6
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Farbe
    Natur
Endstück 24.0 mm M6 Stahl

10306338

Preisbereich
18,8674 € - 13,6734 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    24.0 mm
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Endstück 32.0 mm M10 Stahl

10306383

Preisbereich
11,966 € - 7,2313 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    32.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Fixierungsplatte 24.0 mm Edelstahl

10336465

Preisbereich
12,9561 € - 7,26 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    24.0 mm
  • Typ
    4
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Natur
Endstück 35.0 mm M6 Stahl

10306376

Preisbereich
18,6808 € - 13,53 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    35.0 mm
  • Typ
    5
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Endstück 17.0 mm M6 Nylon

10306253

Preisbereich
2,7547 € - 1,6643 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Endstück 22.0 mm M5 Stahl

10306260

Preisbereich
7,3747 € - 4,4621 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Fixierungsplatte 23.0 mm M6 x 1.0 Stahl

10404195


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageloch bis Endlänge
    23.0 mm
  • Typ
    C1 Clevis Verschluss-Clip
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Endstück 18.0 mm M6 Stahl

10306307

Preisbereich
6,27 € - 3,7734 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Montageloch bis Endlänge
    18.0 mm
  • Typ
    5
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Fixierungsplatte 18.0 mm M8 Edelstahl

10202678

Preisbereich
11,7078 € - 11,7078 €

Lagerbestände
228 Auf Lager
Merkmale
  • Innengewindegröße
    M6x1.0
  • Außengewindegröße
    M8x1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Montageloch bis Endlänge
    18.0 mm
  • Typ
    5