Gasfeder-Anschlussstücke werden zur Befestigung von Gasfedern verwendet. Es stehen drei verschiedene Befestigungsausführungen zur Verfügung.
Seriennummer: SR6481
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Material | Montageloch bis Endlänge | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8 x 1.25
|
Stahl
|
1.181 in
30.0 mm
|
C1 Clevis Verschluss-Clip
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5 x 0.8
|
Stahl
|
0.776 in
19.7 mm
|
C1 Clevis Verschluss-Clip
|
|||
11,4895 € - 11,4895 € | 228 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
4,1959 € - 7,4907 € | 28 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
3,5341 € - 5,8714 € | 19 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Zinklegierung
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 – Offen
|
||
3,7031 € - 6,153 € | 18 Auf Lager |
|
M6
|
Stahl
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
5,3364 € - 8,8565 € | 58 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stahl
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
12,5455 € - 22,4158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
2,4077 € - 3,9706 € | 5 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Zinklegierung
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 – Offen
|
||
13,4185 € - 18,5156 € | 23 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stahl
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
7,0964 € - 11,7429 € | 76 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
7,1246 € - 12,7145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
1,3643 € - 2,2528 € | 1 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
6,2657 € - 10,3912 € | 20 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Stahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
14,728 € - 20,3319 € | 59 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6 x 1.0
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
C1 Clevis Verschluss-Clip
|
|||
10,3631 € - 18,4874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
10306284 | 4,9281 € - 8,1243 € | 15 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stahl
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|
13,2777 € - 18,3325 € | 58 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stahl
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||
1,6333 € - 2,7034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.