Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0292 € - 0,0828 € | 9964 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,3766 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3917 € - 0,7773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2826 € - 0,5604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,1265 € | 7600 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2746 € - 0,5118 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,5567 € - 1,5728 € | 80 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,1229 € | 4200 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0324 € - 0,0915 € | 5000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2106 € - 0,3243 € | 3000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,1449 € | 3500 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0317 € - 0,0488 € | 4500 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,3856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,1361 € | 10200 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0314 € - 0,0891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0462 € - 0,1313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,1322 € | 10000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,4248 € | 4050 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,6528 € - 1,4402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,4399 € | 7220 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm