Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1258 € - 0,2787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,3284 € | 43400 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,2763 € | 5000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,3284 € | 2800 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6872 € - 1,3544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6083 € - 1,3498 € | 900 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3213 € - 0,6899 € | 72000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,9099 € | 2340 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,4579 € | 22600 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,5785 € | 1500 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0883 € - 0,5724 € | 6240 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3543 € - 0,7864 € | 2040 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6528 € - 1,4402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1288 € - 0,2859 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,2663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1965 € - 0,4338 € | 106000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1414 € - 0,3133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,7502 € | 14500 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,3736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0795 € - 0,0883 € | 125384 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm