Menü Suche

Endkappen ohne Gewinde

Auf Lager

Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.

Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.

Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.

  • Schützen Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Werden für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
112 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material D H Kaufen
0,0287 € - 0,0813 € 9964 Auf Lager
Blau
LDPE
12.6 mm
22.2 mm
0,6017 € - 0,9267 € 495 Auf Lager
Blau
LDPE
95.0 mm
25.4 mm
0,0568 € - 0,1611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
24.9 mm
33.3 mm
0,0591 € - 0,1673 € 3250 Auf Lager
Blau
LDPE
25.4 mm
25.4 mm
0,0674 € - 0,1336 € 10200 Auf Lager
Blau
LDPE
20.7 mm
8.7 mm
0,1731 € - 0,4257 € 270 Auf Lager
Blau
LDPE
69.2 mm
27.7 mm
0,0453 € - 0,1289 € 481 Auf Lager
Blau
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
0,1691 € - 0,3151 € 1710 Auf Lager
Blau
LDPE
57.2 mm
31.8 mm
0,5463 € - 1,5434 € 80 Auf Lager
Blau
LDPE
101.3 mm
25.4 mm
0,0423 € - 0,1206 € 4200 Auf Lager
Blau
LDPE
7.5 mm
22.2 mm
0,0995 € - 0,1972 € 2100 Auf Lager
Blau
LDPE
31.8 mm
15.9 mm
0,5589 € - 0,8608 € 1300 Auf Lager
Blau
LDPE
104.5 mm
25.4 mm
0,0264 € - 0,0407 € 6500 Auf Lager
Blau
LDPE
7.1 mm
22.2 mm
0,044 € - 0,1242 € 8000 Auf Lager
Blau
LDPE
14.3 mm
22.2 mm
0,0585 € - 0,1159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
17.4 mm
19.1 mm
0,0318 € - 0,0898 € 11500 Auf Lager
Blau
LDPE
12.7 mm
12.7 mm
0,2066 € - 0,3182 € 3000 Auf Lager
Blau
LDPE
65.1 mm
9.5 mm
0,0445 € - 0,0685 € 13000 Auf Lager
Blau
LDPE
7.1 mm
12.7 mm
0,0442 € - 0,1253 € 54945 Auf Lager
Blau
LDPE
19.1 mm
9.5 mm
0,0537 € - 0,1064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
15.9 mm
9.5 mm
  • von 6
Endkappen ohne Gewinde 12.6 mm 22.2 mm LDPE Blau

10310878

Preisbereich
0,0813 € - 0,0287 €

Lagerbestände
9964 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 95.0 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148778

Preisbereich
0,9267 € - 0,6017 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 24.9 mm 33.3 mm LDPE Blau

10148822

Preisbereich
0,1611 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 25.4 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148365

Preisbereich
0,1673 € - 0,0591 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 20.7 mm 8.7 mm LDPE Blau

10148570

Preisbereich
0,1336 € - 0,0674 €

Lagerbestände
10200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 69.2 mm 27.7 mm LDPE Blau

10148709

Preisbereich
0,4257 € - 0,1731 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 19.1 mm 22.2 mm LDPE Blau

10310892

Preisbereich
0,1289 € - 0,0453 €

Lagerbestände
481 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 57.2 mm 31.8 mm LDPE Blau

10148679

Preisbereich
0,3151 € - 0,1691 €

Lagerbestände
1710 Auf Lager
Merkmale
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 101.3 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148815

Preisbereich
1,5434 € - 0,5463 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • D
    101.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 7.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148112

Preisbereich
0,1206 € - 0,0423 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 31.8 mm 15.9 mm LDPE Blau

10148549

Preisbereich
0,1972 € - 0,0995 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 104.5 mm 25.4 mm LDPE Blau

10148808

Preisbereich
0,8608 € - 0,5589 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    104.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 7.1 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148846

Preisbereich
0,0407 € - 0,0264 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 14.3 mm 22.2 mm LDPE Blau

10148839

Preisbereich
0,1242 € - 0,044 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 17.4 mm 19.1 mm LDPE Blau

10148563

Preisbereich
0,1159 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 12.7 mm 12.7 mm LDPE Blau

10148556

Preisbereich
0,0898 € - 0,0318 €

Lagerbestände
11500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 65.1 mm 9.5 mm LDPE Blau

10148587

Preisbereich
0,3182 € - 0,2066 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 7.1 mm 12.7 mm LDPE Blau

10148648

Preisbereich
0,0685 € - 0,0445 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 19.1 mm 9.5 mm LDPE Blau

10148594

Preisbereich
0,1253 € - 0,0442 €

Lagerbestände
54945 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 15.9 mm 9.5 mm LDPE Blau

10148600

Preisbereich
0,1064 € - 0,0537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790