Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1691 € - 0,3151 € | 1710 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1731 € - 0,4257 € | 270 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,0453 € - 0,1289 € | 481 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6017 € - 0,9267 € | 495 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,1336 € | 10200 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,1611 € | 107 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,1673 € | 3250 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0922 € | 10000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 0,0427 € - 0,0664 € | 1100 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 98 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 0,0282 € - 0,0439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0289 € - 0,045 € | 7600 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0797 € | 3000 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 79 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| 49 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,0766 € - 0,1192 € | 900 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.