Menü Suche

Endkappen ohne Gewinde

Auf Lager

Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.

Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.

Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.

  • Schützen Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Werden für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
112 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material D H Kaufen
0,1258 € - 0,2787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
15.9 mm
22.2 mm
0,1492 € - 0,3284 € 43400 Auf Lager
Blau
LDPE
23.8 mm
20.6 mm
0,1202 € - 0,2763 € 5000 Auf Lager
Blau
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
0,1492 € - 0,3284 € 2800 Auf Lager
Blau
LDPE
25.4 mm
19.0 mm
0,6872 € - 1,3544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
41.3 mm
25.4 mm
0,6083 € - 1,3498 € 900 Auf Lager
Blau
LDPE
50.8 mm
22.2 mm
0,3213 € - 0,6899 € 72000 Auf Lager
Blau
LDPE
28.6 mm
22.2 mm
0,0602 € - 0,9099 € 2340 Auf Lager
Blau
LDPE
34.9 mm
22.2 mm
0,2066 € - 0,4579 € 22600 Auf Lager
Blau
LDPE
31.8 mm
22.2 mm
0,2596 € - 0,5785 € 1500 Auf Lager
Blau
LDPE
38.1 mm
22.2 mm
0,0883 € - 0,5724 € 7840 Auf Lager
Blau
LDPE
36.5 mm
22.2 mm
0,3543 € - 0,7864 € 2040 Auf Lager
Blau
LDPE
42.9 mm
22.2 mm
0,6528 € - 1,4402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
63.5 mm
22.2 mm
0,1288 € - 0,2859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
17.5 mm
22.2 mm
0,1202 € - 0,2663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
12.7 mm
22.2 mm
0,1965 € - 0,4338 € 106000 Auf Lager
Blau
LDPE
30.2 mm
25.4 mm
0,1414 € - 0,3133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
22.2 mm
22.2 mm
0,1017 € - 0,7502 € 14500 Auf Lager
Blau
LDPE
6.4 mm
22.2 mm
0,1693 € - 0,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
LDPE
9.5 mm
22.2 mm
0,0795 € - 0,0883 € 125384 Auf Lager
Blau
LDPE
4.0 mm
15.8 mm
  • von 6
Endkappen ohne Gewinde 15.9 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186565

Preisbereich
0,2787 € - 0,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 23.8 mm 20.6 mm LDPE Blau

10186619

Preisbereich
0,3284 € - 0,1492 €

Lagerbestände
43400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.8 mm
  • H
    20.6 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 19.1 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186589

Preisbereich
0,2763 € - 0,1202 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 25.4 mm 19.0 mm LDPE Blau

10186626

Preisbereich
0,3284 € - 0,1492 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 41.3 mm 25.4 mm LDPE Blau

10186725

Preisbereich
1,3544 € - 0,6872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 50.8 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186763

Preisbereich
1,3498 € - 0,6083 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 28.6 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186640

Preisbereich
0,6899 € - 0,3213 €

Lagerbestände
72000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 34.9 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186688

Preisbereich
0,9099 € - 0,0602 €

Lagerbestände
2340 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 31.8 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186664

Preisbereich
0,4579 € - 0,2066 €

Lagerbestände
22600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 38.1 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186701

Preisbereich
0,5785 € - 0,2596 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 36.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186695

Preisbereich
0,5724 € - 0,0883 €

Lagerbestände
7840 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 42.9 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186732

Preisbereich
0,7864 € - 0,3543 €

Lagerbestände
2040 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 63.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186770

Preisbereich
1,4402 € - 0,6528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Endkappen ohne Gewinde 17.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186572

Preisbereich
0,2859 € - 0,1288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 12.7 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186541

Preisbereich
0,2663 € - 0,1202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 30.2 mm 25.4 mm LDPE Blau

10186657

Preisbereich
0,4338 € - 0,1965 €

Lagerbestände
106000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 22.2 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186602

Preisbereich
0,3133 € - 0,1414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 6.4 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186503

Preisbereich
0,7502 € - 0,1017 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 9.5 mm 22.2 mm LDPE Blau

10186527

Preisbereich
0,3736 € - 0,1693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Endkappen ohne Gewinde 4.0 mm 15.8 mm LDPE Blau

10186480

Preisbereich
0,0883 € - 0,0795 €

Lagerbestände
125384 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790