Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3562 € - 0,7954 € | 360 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2548 € - 0,5677 € | 1500 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,4494 € | 8600 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,597 € - 1,3246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6406 € - 1,4133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1234 € - 0,2735 € | 10500 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,3222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,4257 € | 106000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1388 € - 0,3075 € | 5600 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,7717 € | 2040 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0866 € - 0,5618 € | 4640 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6744 € - 1,3292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0995 € - 0,1972 € | 2400 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1026 € - 0,2164 € | 38000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2745 € - 0,544 € | 1260 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1577 € - 0,3489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,2681 € | 1200 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0445 € - 0,0685 € | 13000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1325 € - 0,2986 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,4494 € | 11800 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.