Menü Suche

Endabdeckkappen

Auf Lager

Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe h d1 Hauptmaterial Typ Kaufen
0,2166 € - 0,2205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Schwarz
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
0,1038 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5 mm
Weiß
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1057 € - 0,1874 € 2000 Auf Lager
6.3 mm
Schwarz
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
0,0518 € - 0,0946 € 40000 Auf Lager
5.6 mm
Schwarz
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinylchlorid
0,0893 € - 0,1608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Schwarz
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0893 € - 0,1539 € 12000 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
0,111 € - 0,1292 € 22000 Auf Lager
6.3 mm
Schwarz
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0789 € - 0,1398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Schwarz
13.2 mm
6.4 mm
Polyvinylchlorid
0,0582 € - 0,1003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Weiß
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0708 € - 0,1358 € 26000 Auf Lager
7.0 mm
Weiß
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
0,0662 € - 0,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3 mm
Weiß
12.2 mm
2.4 mm
Polyvinylchlorid
0,0751 € - 0,1352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
Schwarz
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinylchlorid
0,0529 € - 0,1283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0842 € - 0,1497 € 40000 Auf Lager
5.6 mm
Schwarz
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0893 € - 0,1608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Weiß
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0573 € - 0,1003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Schwarz
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
0,0751 € - 0,1367 € 4000 Auf Lager
Weiß
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0518 € - 0,0952 € 52000 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
0,1057 € - 0,1874 € 16000 Auf Lager
6.3 mm
Schwarz
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,1038 € - 0,1837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5 mm
Schwarz
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
  • von 4
Endabdeckkappe 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10089491

Preisbereich
0,2205 € - 0,2166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 8.0 mm 24.2 mm PVC Weiß

10070659

Preisbereich
0,2069 € - 0,1038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10089415

Preisbereich
0,1874 € - 0,1057 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 2.4 mm 6.6 mm PVC Schwarz

10071052

Preisbereich
0,0946 € - 0,0518 €

Lagerbestände
40000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 5.0 mm 20.3 mm PVC Schwarz

10072523

Preisbereich
0,1608 € - 0,0893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10074350

Preisbereich
0,1539 € - 0,0893 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Schwarz

10089453

Preisbereich
0,1292 € - 0,111 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 6.4 mm 13.2 mm PVC Schwarz

10085868

Preisbereich
0,1398 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.0 mm 9.7 mm PVC Weiß

10074053

Preisbereich
0,1003 € - 0,0582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.2 mm 14.2 mm PVC Weiß

10070680

Preisbereich
0,1358 € - 0,0708 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 2.4 mm 12.2 mm PVC Weiß

10070703

Preisbereich
0,119 € - 0,0662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 4.8 mm 14.2 mm PVC Schwarz

10071458

Preisbereich
0,1352 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 7.9 mm 13.0 mm PVC Weiß

10007594

Preisbereich
0,1283 € - 0,0529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10089408

Preisbereich
0,1497 € - 0,0842 €

Lagerbestände
40000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 5.0 mm 20.3 mm PVC Weiß

10087350

Preisbereich
0,1608 € - 0,0893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.2 mm 9.7 mm PVC Schwarz

10082522

Preisbereich
0,1003 € - 0,0573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 6.0 mm 10.0 mm PVC Weiß

10154687

Preisbereich
0,1367 € - 0,0751 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 3.2 mm 5.1 mm PVC Schwarz

10084571

Preisbereich
0,0952 € - 0,0518 €

Lagerbestände
52000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10074404

Preisbereich
0,1874 € - 0,1057 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 8.0 mm 24.2 mm PVC Schwarz

10084595

Preisbereich
0,1837 € - 0,1038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid