Menü Suche

Endabdeckkappen

Auf Lager

Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe h d1 Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0529 € - 0,1283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0893 € - 0,1608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Weiß
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0573 € - 0,1003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Schwarz
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
0,0695 € - 0,1199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Weiß
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0518 € - 0,0952 € 52000 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
0,1038 € - 0,1837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5 mm
Schwarz
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0751 € - 0,1367 € 4500 Auf Lager
Weiß
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0662 € - 0,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.2 mm
Schwarz
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0751 € - 0,1358 € 12000 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
0,1057 € - 0,1874 € 36000 Auf Lager
6.3 mm
Schwarz
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0842 € - 0,1497 € 40000 Auf Lager
5.6 mm
Schwarz
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0662 € - 0,1187 € 4000 Auf Lager
6.3 mm
Schwarz
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinylchlorid
0,0987 € - 0,1642 € 1500 Auf Lager
11.1 mm
Weiß
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylchlorid
0,0159 € - 0,1503 € 4000 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0789 € - 0,1313 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Schwarz
13.2 mm
7.9 mm
Polyvinylchlorid
0,0632 € - 0,1159 € 62000 Auf Lager
Weiß
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0672 € - 0,1117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
14.0 mm
4.8 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0751 € - 0,1485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0893 € - 0,1533 € 8000 Auf Lager
8.7 mm
Weiß
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinylchlorid
0,0518 € - 0,0894 € 18000 Auf Lager
5.6 mm
Weiß
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinylchlorid
  • von 4
Endabdeckkappe 7.9 mm 13.0 mm PVC Weiß

10007594

Preisbereich
0,1283 € - 0,0529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 5.0 mm 20.3 mm PVC Weiß

10087350

Preisbereich
0,1608 € - 0,0893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.2 mm 9.7 mm PVC Schwarz

10082522

Preisbereich
0,1003 € - 0,0573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 4.0 mm 9.2 mm PVC Weiß

10074374

Preisbereich
0,1199 € - 0,0695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.2 mm 5.1 mm PVC Schwarz

10084571

Preisbereich
0,0952 € - 0,0518 €

Lagerbestände
52000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 8.0 mm 24.2 mm PVC Schwarz

10084595

Preisbereich
0,1837 € - 0,1038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 6.0 mm 10.0 mm PVC Weiß

10154687

Preisbereich
0,1367 € - 0,0751 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 4.0 mm 13.3 mm PVC Schwarz

10084588

Preisbereich
0,119 € - 0,0662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.2 mm 14.2 mm PVC Schwarz

10081785

Preisbereich
0,1358 € - 0,0751 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10074404

Preisbereich
0,1874 € - 0,1057 €

Lagerbestände
36000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10089408

Preisbereich
0,1497 € - 0,0842 €

Lagerbestände
40000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 2.7 mm 12.2 mm PVC Schwarz

10082270

Preisbereich
0,1187 € - 0,0662 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 9.5 mm 13.3 mm PVC Weiß

10104460

Preisbereich
0,1642 € - 0,0987 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10090282

Preisbereich
0,1503 € - 0,0159 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 7.9 mm 13.2 mm PVC Schwarz

10104477

Preisbereich
0,1313 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.2 mm 13.0 mm PVC Weiß

10154663

Preisbereich
0,1159 € - 0,0632 €

Lagerbestände
62000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 4.8 mm 14.0 mm PVC Schwarz

10006191

Preisbereich
0,1117 € - 0,0672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 6.0 mm 10.0 mm PVC Schwarz

10154649

Preisbereich
0,1485 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 6.3 mm 15.5 mm PVC Weiß

10104453

Preisbereich
0,1533 € - 0,0893 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 2.4 mm 6.6 mm PVC Weiß

10104361

Preisbereich
0,0894 € - 0,0518 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid