Menü Suche

Endabdeckkappen

Auf Lager

Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe h d1 Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0922 € - 0,1596 € 14000 Auf Lager
8.5 mm
Schwarz
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0159 € - 0,1503 € 4000 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,07 € - 0,1175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Schwarz
10.4 mm
6.4 mm
Polyvinylchlorid
0,0789 € - 0,1313 € 14000 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
13.2 mm
7.9 mm
Polyvinylchlorid
0,0751 € - 0,147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
13.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,1693 € - 0,301 € 1500 Auf Lager
10.5 mm
Schwarz
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
0,0879 € - 0,1575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Schwarz
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0632 € - 0,1159 € 52000 Auf Lager
Weiß
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
1
0,043 € - 0,1018 € 14500 Auf Lager
Weiß
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0751 € - 0,1485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0893 € - 0,1608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.8 mm
Weiß
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0893 € - 0,1627 € 10000 Auf Lager
8.7 mm
Schwarz
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinylchlorid
0,0893 € - 0,1608 € 19000 Auf Lager
9.8 mm
Schwarz
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0695 € - 0,1199 € 6000 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0672 € - 0,1117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
14.0 mm
4.8 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0987 € - 0,1642 € 16500 Auf Lager
11.1 mm
Weiß
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylchlorid
0,0518 € - 0,0894 € 18000 Auf Lager
5.6 mm
Weiß
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinylchlorid
0,1397 € - 0,2494 € 31000 Auf Lager
9.8 mm
Schwarz
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,0751 € - 0,1277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
Weiß
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinylchlorid
0,111 € - 0,1961 € 20000 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinylchlorid
  • von 4
Endabdeckkappe 6.0 mm 11.0 mm PVC Schwarz

10093313

Preisbereich
0,1596 € - 0,0922 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10090282

Preisbereich
0,1503 € - 0,0159 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 6.4 mm 10.4 mm PVC Schwarz

10104378

Preisbereich
0,1175 € - 0,07 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 7.9 mm 13.2 mm PVC Schwarz

10104477

Preisbereich
0,1313 € - 0,0789 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 6.0 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10154656

Preisbereich
0,147 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Schwarz

10089484

Preisbereich
0,301 € - 0,1693 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10089446

Preisbereich
0,1575 € - 0,0879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 3.2 mm 13.0 mm PVC Weiß

10154663

Preisbereich
0,1159 € - 0,0632 €

Lagerbestände
52000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 4.0 mm 13.0 mm PVC Weiß

10154670

Preisbereich
0,1018 € - 0,043 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 6.0 mm 10.0 mm PVC Schwarz

10154649

Preisbereich
0,1485 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 7.0 mm 18.0 mm PVC Weiß

10072493

Preisbereich
0,1608 € - 0,0893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 6.3 mm 15.5 mm PVC Schwarz

10070932

Preisbereich
0,1627 € - 0,0893 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 7.0 mm 18.0 mm PVC Schwarz

10087343

Preisbereich
0,1608 € - 0,0893 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 4.0 mm 9.2 mm PVC Schwarz

10074343

Preisbereich
0,1199 € - 0,0695 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 4.8 mm 14.0 mm PVC Schwarz

10006191

Preisbereich
0,1117 € - 0,0672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 9.5 mm 13.3 mm PVC Weiß

10104460

Preisbereich
0,1642 € - 0,0987 €

Lagerbestände
16500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 2.4 mm 6.6 mm PVC Weiß

10104361

Preisbereich
0,0894 € - 0,0518 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10090336

Preisbereich
0,2494 € - 0,1397 €

Lagerbestände
31000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 4.8 mm 14.2 mm PVC Weiß

10104200

Preisbereich
0,1277 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 7.6 mm 17.0 mm PVC Schwarz

10070161

Preisbereich
0,1961 € - 0,111 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid