Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | h | d1 | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0922 € - 0,1596 € | 14000 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0159 € - 0,1503 € | 4000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,07 € - 0,1175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0789 € - 0,1313 € | 14000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0751 € - 0,147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,1693 € - 0,301 € | 2000 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Schwarz
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0879 € - 0,1575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0632 € - 0,1159 € | 52000 Auf Lager |
|
Weiß
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,043 € - 0,1018 € | 14500 Auf Lager |
|
Weiß
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,0751 € - 0,1485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,0893 € - 0,1608 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.386 in
9.8 mm
|
Weiß
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0893 € - 0,1627 € | 10000 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Schwarz
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0893 € - 0,1608 € | 19000 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0695 € - 0,1199 € | 6000 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0672 € - 0,1117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,0987 € - 0,1642 € | 16500 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Weiß
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0894 € | 18000 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Weiß
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,1397 € - 0,2494 € | 31000 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0751 € - 0,1277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,111 € - 0,1961 € | 20000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polyvinylchlorid