EMI-Dichtungen aus Polyurethanschaum, der mit Nickel-Kupfer-Band überzogen ist. Mit aufsteckbaren Profilen bieten diese Dichtungen Kantenschutz und Abdichtung. Sie werden an Blechen eingesetzt und bieten Schutz vor Vibrationen sowie vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Sie stellen eine zusätzliche Abdichtung für Schaltschränke dar.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Rollenlänge | Material | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Typ | Mindestgreifkapazität | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,0594 € - 40,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-Schaumstoff
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 30,0671 € - 33,4079 € | 3 Auf Lager |
L-Form
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-Schaumstoff
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
|
||
| 18,7583 € - 20,8426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rechteckig
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-Schaumstoff
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
|
||
| 23,8203 € - 26,467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Oval
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-Schaumstoff
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.