Menü Suche

Einzelkreuzgelenke

Auf Lager

Diese Einzelkreuzgelenke werden verwendet, wenn Rotationsmobilität und Flexibilität bei nicht fluchtenden Wellen gefragt sind. Sie übertragen Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen und berücksichtigen gleichzeitig Winkelversätze.

Sie sollen Drehmoment übertragen und die Länge ändern, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sind Kreuzgelenke mit Gleitlagern für eine Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm und 4.000 rpm erhältlich. Entsprechend konzipiert für schwere Lasten und bieten konsistente Leistung unter rauen Bedingungen.

Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern. Auf Anfrage können genutete oder viereckige Bohrungen bereitgestellt werden. Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit speziellen Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
  • Die für Kreuzgelenke mit Gleitlagern erhältlichen Antriebsgeschwindigkeiten sind 1.000 rpm und 4.000 rpm.
  • Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
Material: Edelstahl 304, Stahl Seriennummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Kaufen
22,9173 € - 30,5598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
86.0
Stahl
Rundbohrung
43.0
24.0
32.0
123,5129 € - 164,6805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
166.0
Stahl
Rundbohrung
83.0
47.0
70.0
32,4245 € - 43,2361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
56.0
Stahl
Rundbohrung
28.0
13.0
25.0
40,5256 € - 54,0273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
108.0
Stahl
Passfedernut
54.0
31.0
42.0
18,077 € - 24,0993 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
62.0
Stahl
Rundbohrung
31.0
18.0
22.0
18,6069 € - 24,8126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
74.0
Stahl
Rundbohrung
37.0
21.0
25.0
25,4444 € - 33,9225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
74.0
Stahl
Passfedernut
37.0
21.0
25.0
32,4245 € - 43,2361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
48.0
Stahl
Rundbohrung
24.0
12.0
22.0
24,9655 € - 33,2805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
62.0
Stahl
Passfedernut
31.0
18.0
22.0
51,0926 € - 68,1201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
48.0
Edelstahl 304
Passfedernut
24.0
12.0
22.0
40,8619 € - 54,4859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
56.0
Stahl
Square bore
28.0
13.0
25.0
179,1605 € - 238,8739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
160.0
Stahl
Rundbohrung
80.0
39.0
80.0
131,237 € - 174,9826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
140.0
Stahl
Rundbohrung
70.0
35.0
70.0
37,9271 € - 50,5729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
74.0
Stahl
Rundbohrung
37.0
17.0
36.0
39,3334 € - 52,4377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
68.0
Edelstahl 304
Rundbohrung
34.0
16.0
32.0
146,0227 € - 194,7003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
140.0
Stahl
Passfedernut
70.0
35.0
70.0
56,5239 € - 75,3652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
82.0
Edelstahl 304
Rundbohrung
41.0
18.0
42.0
103,5202 € - 138,0235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
108.0
Edelstahl 304
Passfedernut
54.0
26.0
50.0
84,1795 € - 112,2428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
108.0
Edelstahl 304
Rundbohrung
54.0
26.0
50.0
45,8651 € - 61,1501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
74.0
Stahl
Passfedernut
37.0
17.0
36.0
  • von 5
Einzelnes Universalgelenk 20.0 86.0 Stahl

20214142

Preisbereich
30,5598 € - 22,9173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Einzelnes Universalgelenk 40.0 166.0 Stahl

20214166

Preisbereich
164,6805 € - 123,5129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 56.0 Stahl

20214241

Preisbereich
43,2361 € - 32,4245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Stahl

20214210

Preisbereich
54,0273 € - 40,5256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 62.0 Stahl

20214128

Preisbereich
24,0993 € - 18,077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 74.0 Stahl

20214135

Preisbereich
24,8126 € - 18,6069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 74.0 Stahl

20214197

Preisbereich
33,9225 € - 25,4444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Einzelnes Universalgelenk 10.0 48.0 Stahl

20214234

Preisbereich
43,2361 € - 32,4245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 62.0 Stahl

20214180

Preisbereich
33,2805 € - 24,9655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Einzelnes Universalgelenk 10.0 48.0 Edelstahl 304

20216429

Preisbereich
68,1201 € - 51,0926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 56.0 Stahl

20217136

Preisbereich
54,4859 € - 40,8619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Einzelnes Universalgelenk 40.0 160.0 Stahl

20215439

Preisbereich
238,8739 € - 179,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Einzelnes Universalgelenk 35.0 140.0 Stahl

20215422

Preisbereich
174,9826 € - 131,237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Einzelnes Universalgelenk 18.0 74.0 Stahl

20215392

Preisbereich
50,5729 € - 37,9271 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 68.0 Edelstahl 304

20215187

Preisbereich
52,4377 € - 39,3334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Einzelnes Universalgelenk 35.0 140.0 Stahl

20215491

Preisbereich
194,7003 € - 146,0227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Einzelnes Universalgelenk 20.0 82.0 Edelstahl 304

20215194

Preisbereich
75,3652 € - 56,5239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Edelstahl 304

20215347

Preisbereich
138,0235 € - 103,5202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 25.0 108.0 Edelstahl 304

20215200

Preisbereich
112,2428 € - 84,1795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Einzelnes Universalgelenk 18.0 74.0 Stahl

20215460

Preisbereich
61,1501 € - 45,8651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0