Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0942 € - 0,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 15921 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,0882 € - 0,0882 € | 21275 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,3041 € - 0,5567 € | 19304 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Gewölbt
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 0,2668 € - 0,4863 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 3455 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 26000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,3988 € - 0,647 € | 508 Auf Lager |
2.307 in
58.6 mm
|
|
0.614 in
15.6 mm
|
Natur
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 8450 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 60915 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 28661 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 17365 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 0,1836 € - 0,3371 € | 11449 Auf Lager |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 7000 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 11000 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 0,1159 € - 0,1606 € | 299 Auf Lager |
1.008 in
25.6 mm
|
Gewölbt
|
0.496 in
12.6 mm
|
Weiß
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,284 € - 0,5151 € | 2841 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
Gewölbt
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
| 0,33 € - 0,5351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.087 in
53.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
Natur
|
|
1.803 in
45.8 mm
|
3