Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,16 € - 0,249 € | 900 Auf Lager |
1.831 in
46.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natur
|
0.732 in
18.6 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,0261 € - 0,0406 € | 11400 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Natur
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,0236 € - 0,0367 € | 14000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 0,0826 € - 0,1285 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 0,8529 € - 1,3268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,1082 € - 0,1683 € | 98 Auf Lager |
1.091 in
27.7 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 0,1684 € - 0,2621 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.634 in
41.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,794 € - 1,2352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
Natur
|
0.677 in
17.2 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 0,0748 € - 0,1164 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Natur
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,095 € - 0,1478 € | 100 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 0,0193 € - 0,03 € | 9000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
1
|
||
| 0,0862 € - 0,1341 € | 2700 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Natur
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,0203 € - 0,0316 € | 99 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 0,0497 € - 0,0773 € | 14500 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,0564 € - 0,0878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,1199 € - 0,1866 € | 800 Auf Lager |
1.354 in
34.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,0525 € - 0,0816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
| 0,0912 € - 0,1689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
Gewölbt
|
0.177 in
4.5 mm
|
Schwarz
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,4232 € - 0,708 € | 200 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| 0,6298 € - 0,9671 € | 525 Auf Lager |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.