Menü Suche

Einsteckstopfen

Auf Lager

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
221 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Kopfform h Farbe H d Typ Kaufen
0,16 € - 0,249 € 900 Auf Lager
46.5 mm
14.5 mm
Natur
18.6 mm
35.5 mm
1
0,0261 € - 0,0406 € 11400 Auf Lager
13.8 mm
4.5 mm
Natur
6.6 mm
9.3 mm
1
0,0236 € - 0,0367 € 14000 Auf Lager
14.0 mm
6.0 mm
Natur
8.2 mm
7.3 mm
1
0,0826 € - 0,1285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
7.5 mm
Natur
9.5 mm
21.2 mm
1
0,8529 € - 1,3268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
123.0 mm
16.5 mm
Natur
20.0 mm
111.7 mm
1
0,1082 € - 0,1683 € 98 Auf Lager
27.7 mm
7.5 mm
Natur
9.5 mm
25.5 mm
1
0,1684 € - 0,2621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.5 mm
15.0 mm
Natur
18.0 mm
38.4 mm
1
0,794 € - 1,2352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
112.0 mm
16.6 mm
Natur
17.2 mm
98.8 mm
1
0,0748 € - 0,1164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
10.7 mm
Natur
13.2 mm
20.5 mm
1
0,095 € - 0,1478 € 100 Auf Lager
27.0 mm
8.8 mm
Natur
11.7 mm
24.0 mm
1
0,0193 € - 0,03 € 9000 Auf Lager
12.0 mm
7.5 mm
Natur
9.5 mm
5.4 mm
1
0,0862 € - 0,1341 € 2700 Auf Lager
24.6 mm
9.3 mm
Natur
11.6 mm
19.5 mm
1
0,0203 € - 0,0316 € 99 Auf Lager
7.5 mm
5.0 mm
Natur
7.0 mm
6.6 mm
1
0,0497 € - 0,0773 € 14500 Auf Lager
12.0 mm
4.0 mm
Natur
5.9 mm
10.0 mm
1
0,0564 € - 0,0878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.6 mm
9.0 mm
Natur
12.2 mm
17.8 mm
1
0,1199 € - 0,1866 € 800 Auf Lager
34.4 mm
12.0 mm
Natur
15.3 mm
27.5 mm
1
0,0525 € - 0,0816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
9.0 mm
Natur
11.7 mm
14.6 mm
1
0,0912 € - 0,1689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
Gewölbt
4.5 mm
Schwarz
6.2 mm
7.5 mm
4
0,4232 € - 0,708 € 200 Auf Lager
55.0 mm
18.0 mm
Natur
21.0 mm
46.0 mm
1
0,6298 € - 0,9671 € 525 Auf Lager
64.0 mm
18.0 mm
Natur
21.0 mm
58.0 mm
1
  • von 12
Einsteckstopfen 35.5 mm 14.5 mm 46.5 mm LDPE - PIR Natur

20592516

Preisbereich
0,249 € - 0,16 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    46.5 mm
  • d
    35.5 mm
  • H
    18.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 9.3 mm 4.5 mm 13.8 mm LDPE - PIR Natur

20592417

Preisbereich
0,0406 € - 0,0261 €

Lagerbestände
11400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.8 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.6 mm
  • h
    4.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natur

20592400

Preisbereich
0,0367 € - 0,0236 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natur

20592479

Preisbereich
0,1285 € - 0,0826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 111.7 mm 16.5 mm 123.0 mm LDPE Natur

20592547

Preisbereich
1,3268 € - 0,8529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 25.5 mm 7.5 mm 27.7 mm LDPE - PIR Natur

20592493

Preisbereich
0,1683 € - 0,1082 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.7 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 38.4 mm 15.0 mm 41.5 mm LDPE - PIR Natur

20592523

Preisbereich
0,2621 € - 0,1684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    41.5 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 98.8 mm 16.6 mm 112.0 mm LDPE Natur

20592530

Preisbereich
1,2352 € - 0,794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    112.0 mm
  • d
    98.8 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    16.6 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 20.5 mm 10.7 mm 30.0 mm LDPE - PIR Natur

20592462

Preisbereich
0,1164 € - 0,0748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    13.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 24.0 mm 8.8 mm 27.0 mm LDPE - PIR Natur

20592486

Preisbereich
0,1478 € - 0,095 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    8.8 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

20592387

Preisbereich
0,03 € - 0,0193 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 19.5 mm 9.3 mm 24.6 mm LDPE - PIR Natur

20592455

Preisbereich
0,1341 € - 0,0862 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.6 mm
  • d
    19.5 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.3 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Natur

20592394

Preisbereich
0,0316 € - 0,0203 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    7.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

20592424

Preisbereich
0,0773 € - 0,0497 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.9 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 17.8 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Natur

20592448

Preisbereich
0,0878 € - 0,0564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.6 mm
  • d
    17.8 mm
  • H
    12.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 27.5 mm 12.0 mm 34.4 mm LDPE Natur

20592509

Preisbereich
0,1866 € - 0,1199 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.4 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 14.6 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Natur

20592431

Preisbereich
0,0816 € - 0,0525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.6 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Schwarz

20961763

Preisbereich
0,1689 € - 0,0912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Natur

10074114

Preisbereich
0,708 € - 0,4232 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Natur

10074138

Preisbereich
0,9671 € - 0,6298 €

Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    2 in BSP