Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3529 € - 0,5453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,0695 € - 0,1518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,0786 € - 0,0874 € | 44924 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 0,0882 € - 0,0882 € | 57000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natur
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,208 € - 0,3802 € | 8505 Auf Lager |
1.24 in
31.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,1347 € - 0,1347 € | 31 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 0,2324 € - 0,2324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 0,0882 € - 0,123 € | 39986 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,7604 € - 1,7114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,1163 € | 19000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,0447 € - 0,0991 € | 3000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,0889 € - 0,1949 € | 2000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Natur
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | 12034 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.89 in
48.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
|||
| 0,3328 € - 0,5152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 0,0929 € - 0,2042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,1136 € - 0,1849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,5515 € - 0,711 € | 600 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | 729 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.