Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0786 € - 0,0874 € | 44924 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 0,208 € - 0,3802 € | 8505 Auf Lager |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,0786 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 0,406 € - 0,6599 € | 200 Auf Lager |
2.453 in
62.3 mm
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Natur
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
3
|
||
| 0,2769 € - 0,5064 € | 153 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
Natur
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
5
|
||
| 0,2582 € - 0,4734 € | 600 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 8800 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natur
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 0,439 € - 0,7159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 16000 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 0,1438 € - 0,1598 € | 14451 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 9169 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,1334 € - 0,1836 € | 30853 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 0,8637 € - 1,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 0,1621 € - 0,2969 € | 346 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natur
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 1,4921 € - 2,396 € | 355 Auf Lager |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natur
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 26297 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Gewölbt
|
0.335 in
8.5 mm
|
Weiß
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 5879 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Gewölbt
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 50000 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 24218 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4