Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0479 € - 0,0479 € | 10875 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,1621 € - 0,2461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 0,123 € - 0,123 € | 14704 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 1,7934 € - 3,7663 € | 3700 Auf Lager |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 0,0327 € - 0,0327 € | 9995 Auf Lager |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| 0,0988 € - 0,0988 € | 26750 Auf Lager |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
| 0,1216 € - 0,1216 € | 15149 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,059 € - 0,059 € | 19225 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,2582 € - 0,2582 € | 4026 Auf Lager |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
| 1,8078 € - 3,6457 € | 1675 Auf Lager |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 9169 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,1438 € - 0,1598 € | 14451 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 9400 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natur
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 0,2582 € - 0,4734 € | 600 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 0,439 € - 0,7159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 0,8637 € - 1,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,0786 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 16000 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 0,1334 € - 0,1836 € | 31103 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 0,0786 € - 0,0874 € | 44924 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2