Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0677 € - 0,1479 € | 21000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Natur
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,1908 € - 0,4127 € | 1250 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,1005 € - 0,2217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,0988 € - 0,2166 € | 5600 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,3706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| 0,0538 € - 0,1057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 912 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,0882 € - 0,0882 € | 21275 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 26797 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Gewölbt
|
0.335 in
8.5 mm
|
Weiß
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 7000 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 11000 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 17365 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 0,3041 € - 0,5567 € | 19304 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Gewölbt
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 30132 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Gewölbt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 8430 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 28661 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 13159 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 1472 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.157 in
4.0 mm
|
Weiß
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5